ESD122
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±17kV 接触放电
- ±17kV 气隙放电
- 可承受超过 1 万次 ESD 冲击而不出现任何性能下降的情况,符合 IEC 61000-4-2 4 级(接触)标准
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- 低 IO 电容
- IO 之间 0.1pF(典型)
- IO 接地 0.2pF(典型)
- 直流击穿电压:5.1V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:在 5A TLP 下为 8.4V
- 支持超过 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- Type-C 友好型双通道直通布线封装
- 引脚适合对称差分高速信号路由
- 两种不同的封装选项
- 0402 封装,0.6mm × 1mm,0.34mm 间距
- 0502 封装,0.6mm × 1.32mm,0.5mm 间距
ESD122 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。ESD122 的额定消散接触 ESD 冲击能力达到了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(17kV 接触放电,17kV 气隙放电)。
该器件 具有 每通道和引脚一个低 IO 电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达 10Gbps 的高速接口(如 USB 3.1 第 2 代和 HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
此外,ESD122 是面向 USB Type-C Tx/Rx 线路的理想 ESD 解决方案。由于 USB Type-C 连接器有两层,所以使用 4 通道 ESD 器件需要 VIA 来降级信号完整性。使用 4 个 ESD122(2 通道)器件可最大限度减少 VIA 的数量并简化电路板布局。
在两个简便的直通布线封装中提供了 ESD122。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 ESD122 2 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 18日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用简报 | 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |
应用手册 | 高速信号的电容要求 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
选择指南 | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
技术文章 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
技术文章 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2017年 12月 6日 | |||
应用手册 | ESD224 HDMI 2.0 Compliance and Protection | 2017年 11月 30日 | ||||
技术文章 | Big USB Type-C™ protection for your small application | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01620 — USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计
TIDA-01588 — 效率大于 90% 且适用于刷式直流伺服驱动器的 10.8V/15W 2.4cm2 功率级参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DMX) | 3 | 查看选项 |
X2SON (DMY) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。