DRV8886AT (正在供货) 集成了电流检测功能和智能调优技术的 2A 步进电机驱动器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8886AT 集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块 DRV8886ATEVM 评估模块和开发板

参考设计

具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

TIDA-00867 参考设计展示了步进电机的集成式电流感应的优点。在 DRV8885 上提供了集成式电流感应。DRV8885EVM 用于演示此特性。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (1)

DRV8886ATEVM Firmware and GUI  (ZIP 12801 KB )    2017年 2月 6日    (英文內容)