产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 最高 1/16 微步进
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需感测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • 慢速衰减和混合衰减选项
  • 8V 至 37V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
  • 高电流容量
    • 每条桥臂的峰值电流为 3A
    • 每条桥臂的满量程电流为 2A
    • 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
  • 固定关断时间脉宽调制 (PWM) 电流调节
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流休眠模式 (20µA)
  • 小型封装尺寸
    • 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 最高 1/16 微步进
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需感测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • 慢速衰减和混合衰减选项
  • 8V 至 37V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
  • 高电流容量
    • 每条桥臂的峰值电流为 3A
    • 每条桥臂的满量程电流为 2A
    • 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
  • 固定关断时间脉宽调制 (PWM) 电流调节
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流休眠模式 (20µA)
  • 小型封装尺寸
    • 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8886 是一款适用于工业和消费类终端设备的 步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886 能够驱动高达 2A 的满量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于印刷电路板 (PCB) 设计)。

DRV8886 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并削减系统成本。DRV8886 使用内部固定关断时间 PWM 电流调节方案,可在慢速和混合衰减选项之间进行调节。

简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。

该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8886 是一款适用于工业和消费类终端设备的 步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886 能够驱动高达 2A 的满量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于印刷电路板 (PCB) 设计)。

DRV8886 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并削减系统成本。DRV8886 使用内部固定关断时间 PWM 电流调节方案,可在慢速和混合衰减选项之间进行调节。

简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。

该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8424E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8886 集成电流检测功能的 2A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 8月 9日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM 用户指南 DRV8886 Evaluation Module User's Guide 2017年 2月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8886EVM — 具有集成检测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块

DRV8886 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8886 集成电路的集成型电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8886、控制 DRV8886 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC680 DRV8886EVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8886 具有集成电流检测功能和 1/16 微步进的 37V、2A 双极步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8886EVM 具有集成检测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频