产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 700 Sleep current (µA) 0.75 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 700 Sleep current (µA) 0.75 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 高输出电流能力 :3.5A 峰值
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁闭 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 高输出电流能力 :3.5A 峰值
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
  • 集成保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 自动重试或输出锁闭 (IMODE)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)

DRV8876N 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。

在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8876N 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。

低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。

在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV8876 正在供货 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 Integrated current sense and regulation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 的 DRV8876N H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
用户指南 DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019年 12月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8876EVM — DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8876 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8876 器件。  DRV8876 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于刷式直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8876EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比由板载电位器设置。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8876EVM 用户指南》。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频