DRV8876N
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 其他电阻和电感负载
- 4.5V 至 37V 工作电压范围
- 高输出电流能力 :3.5A 峰值
- 可选输入控制模式 (PMODE)
- PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
- 独立半桥控制模式
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1µA
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
- 集成保护特性
- 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 自动重试或输出锁闭 (IMODE)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
- 故障指示器引脚 (nFAULT)
DRV8876N 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。
在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 的 DRV8876N H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 |
用户指南 | DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) | 2019年 12月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8876EVM — DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块
DRV8876 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8876 器件。 DRV8876 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于刷式直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8876EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比由板载电位器设置。
有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8876EVM 用户指南》。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。