产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 1.2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4 Vs ABS (max) (V) 20 Full-scale current (A) 1 Peak output current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 1.2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 最高 1/32 微步进
    • 步进/方向控制
  • 多种衰减模式
    • AutoTune™技术
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30µs 关断时间
  • 具有自适应消隐时间,可实现平滑步进
  • 工作电源电压范围为 4V 至 18V
  • 每个 H 桥的满标量程(最大驱动)电流为 1.4A(25°C 时)
  • 低电流睡眠模式
  • 使用 3 位扭矩 DAC 调节电机电流
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • DRV8303 中的 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 最高 1/32 微步进
    • 步进/方向控制
  • 多种衰减模式
    • AutoTune™技术
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30µs 关断时间
  • 具有自适应消隐时间,可实现平滑步进
  • 工作电源电压范围为 4V 至 18V
  • 每个 H 桥的满标量程(最大驱动)电流为 1.4A(25°C 时)
  • 低电流睡眠模式
  • 使用 3 位扭矩 DAC 调节电机电流
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • DRV8303 中的 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8846 提供适用于摄像机、打印机、投影仪和其他自动化设备 应用的高度集成步进电机驱动器。此器件具有两个 H 桥和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。DRV8846 能够驱动高达 1.4A 的满标量程输出电流(在适当散热并且 TA = 25°C 时)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用自动调优、慢速衰减、快速衰减和混合衰减。还可以选择 PWM 电流斩波关闭时间。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

为 UVLO、过流保护、短路保护和过热提供内部保护功能。通过一个 nFAULT 引脚来指示故障条件。

DRV8846 提供适用于摄像机、打印机、投影仪和其他自动化设备 应用的高度集成步进电机驱动器。此器件具有两个 H 桥和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。DRV8846 能够驱动高达 1.4A 的满标量程输出电流(在适当散热并且 TA = 25°C 时)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用自动调优、慢速衰减、快速衰减和混合衰减。还可以选择 PWM 电流斩波关闭时间。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

为 UVLO、过流保护、短路保护和过热提供内部保护功能。通过一个 nFAULT 引脚来指示故障条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8428 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 35V、1A 双极步进电机驱动器 Higher voltage support
DRV8834 正在供货 具有 1/32 微步进分度器的 11V、1.5A、双路 H 桥或步进电机驱动器 Lower voltage support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 6月 20日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
应用简报 Small Motors in Large Appliances 2018年 7月 20日
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016年 3月 3日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
EVM 用户指南 DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2015年 3月 18日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8846EVM — DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

DRV8846 是一个高度集成的步进电机控制器,也是相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用的驱动器。该器件已经过优化,可利用高达 1/32 的微步进片上分度器驱动单一双极步进电机。

DRV8846EVM 是以 DRV8846 为中心的平台。EVM 包含一个 MSP430 微控制器和一个 USB 接口芯片。USB 芯片允许来自个人计算机的串行通信,其中 Windows® 应用程序被用来调度串行命令。这些命令可用于控制器件的各个信号以所需的速率发出步进指令来驱动步进电机。微控制器固件使用内部索引模式工作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00405 — 3D 打印机控制器 (12V)

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频