DRV8840
- 单路 H 桥电流控制电机驱动器
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 五位电流控制支持多达 32 个电流电平
- 低 MOSFET R DS(on) 典型值为 0.4Ω (HS + LS)
- 24V、T A = 25°C 下的最大驱动电流为 5A
- 内置 3.3V 基准输出
- 并行数字控制接口
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特性:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8840 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可驱动一个 DC 电机。每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。DRV8840 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24V 和 25°C 下,散热正常)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。
DRV8840 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8840 直流电机驱动器 IC 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Motor Drive Forum Top FAQs: Understanding current ratings | PDF | HTML | 2015年 7月 23日 | |||
技术文章 | Motor Drive forum Top FAQs Part 2: How to estimate motor regeneration and VM pumpi | PDF | HTML | 2015年 7月 13日 | |||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
用户指南 | CPG005_DRV88xx Evaluation Modules | 2011年 4月 27日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8840EVM — 用于 DRV8840 的评估模块
DRV8840 评估模块包含一个带相位/启用控制接口的 5.0A 单 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动单个刷式直流电机的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 提供信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8840EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8840 电机驱动器。
用户指南: PDF
支持软件
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。