产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 305 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 2 Vs ABS (max) (V) 7 Peak output current (A) 1.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 305 Sleep current (µA) 0.01 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 双 H 桥电机驱动器
    • 能够驱动两个直流电机或者一个步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
      高侧 + 低侧 (HS + LS) 305 mΩ
  • 每个 H 桥 1.5A 的最大驱动电流
  • 两桥并联可实现 3A 的驱动电流
  • 2V 至 7V 运行电源电压范围
  • 灵活的脉宽调制 (PWM) 或者相位/使能接口
  • 具有 95nA 最大电源电流的低功耗睡眠模式
  • 专用 SLEEPn 输入引脚
  • 极小型 2mm x 3mm 晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备

  • 双 H 桥电机驱动器
    • 能够驱动两个直流电机或者一个步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
      高侧 + 低侧 (HS + LS) 305 mΩ
  • 每个 H 桥 1.5A 的最大驱动电流
  • 两桥并联可实现 3A 的驱动电流
  • 2V 至 7V 运行电源电压范围
  • 灵活的脉宽调制 (PWM) 或者相位/使能接口
  • 具有 95nA 最大电源电流的低功耗睡眠模式
  • 专用 SLEEPn 输入引脚
  • 极小型 2mm x 3mm 晶圆级小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备

DRV8836 为摄像机、消费类产品、玩具、和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件有两个 H 桥驱动器,能够驱动两个直流电机或者一个步进电机,以及其它诸如螺线管在内的器件。 每个输出驱动器功能块包括配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV8836 的每个 H 桥能够提供高达 1.5A 的输出电流。 供电电压范围介于 2V 至 7V。

可选择的相位/使能和 IN/IN 接口与工业标准器件兼容。 可通过关闭所有不必要的逻辑电路来提供低功耗睡眠模式,消耗极低的电流。

内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。

DRV8836 采用具有 PowerPAD 的极小型 12 引脚 WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。

DRV8836 为摄像机、消费类产品、玩具、和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件有两个 H 桥驱动器,能够驱动两个直流电机或者一个步进电机,以及其它诸如螺线管在内的器件。 每个输出驱动器功能块包括配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV8836 的每个 H 桥能够提供高达 1.5A 的输出电流。 供电电压范围介于 2V 至 7V。

可选择的相位/使能和 IN/IN 接口与工业标准器件兼容。 可通过关闭所有不必要的逻辑电路来提供低功耗睡眠模式,消耗极低的电流。

内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。

DRV8836 采用具有 PowerPAD 的极小型 12 引脚 WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8410 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 PWM control interface with integrated current regulation, higher max current and higher on resistance
DRV8411 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双 H 桥电机驱动器 PWM control interface with integrated current regulation and higher max current
DRV8835 正在供货 12V、1.5A 双路 H 桥电机驱动器 Higher voltage support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双路低电压 H-桥集成电路 (IC), DRV8836 数据表 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 1月 29日
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
设计指南 Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 2015年 6月 19日
用户指南 DRV8835, DRV8836 Evaluation Module 2012年 3月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8836EVM — DRV8836 评估模块

DRV8836 评估模块 (EVM) 展示了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8836 电机驱动器的功能和性能。用户可使用外部微控制器通过信号牛角连接器或使用便于独立操作的板上开关控制 DRV8836。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC420 Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8835 12V、1.5A 双路 H 桥电机驱动器 DRV8836 具有相位/使能功能的 11V、1.5A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8835EVM DRV8835 评估模块 DRV8836EVM DRV8836 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频