产品详情

Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 43 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Control mode Serial Control interface Serial Features Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 43 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Control mode Serial Control interface Serial Features Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 4 通道受保护低侧驱动器
    • 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成感应钳位二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
  • 每通道最大 2A 驱动电流(单通道打开)/ 1A(所有通道打开)(25°C 时)
  • 8.2V 至 40V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装

应用

  • 继电器驱动器
  • 单极步进电机驱动器
  • 螺线管驱动器
  • 常见低侧开关 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 4 通道受保护低侧驱动器
    • 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成感应钳位二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
  • 每通道最大 2A 驱动电流(单通道打开)/ 1A(所有通道打开)(25°C 时)
  • 8.2V 至 40V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装

应用

  • 继电器驱动器
  • 单极步进电机驱动器
  • 螺线管驱动器
  • 常见低侧开关 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8806 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。

DRV8806 能够提供高达 2A(单通道打开)或者 1A(所有通道打开)持续输出电流(25°C 时有足够的印刷电路板 (PCB) 散热)

提供一个用于控制输出驱动器的串行接口。可通过串行接口读取故障状态。多个 DRV8806 器件可被连在一起共同使用一个单一串行串口。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。

DRV8806 采用 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准且无锑/无溴)。

DRV8806 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。

DRV8806 能够提供高达 2A(单通道打开)或者 1A(所有通道打开)持续输出电流(25°C 时有足够的印刷电路板 (PCB) 散热)

提供一个用于控制输出驱动器的串行接口。可通过串行接口读取故障状态。多个 DRV8806 器件可被连在一起共同使用一个单一串行串口。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。

DRV8806 采用 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准且无锑/无溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8806 四通道串行接口低侧驱动器 IC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 15日
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
技术文章 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020年 4月 9日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
用户指南 DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017年 4月 26日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频