产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTY) 16 16 mm² 4 x 4
  • 独立的 H 桥电机
  • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 8V 至 36V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装式封装
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 接地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 独立的 H 桥电机
  • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 8V 至 36V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装式封装
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 接地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。

输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。

低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。

DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。

DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。

输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。

低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。

DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8876 正在供货 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV880x DMOS 全桥电机驱动器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 2月 21日
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
技术文章 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
用户指南 DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) 2019年 7月 17日
技术文章 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
技术文章 Using smart relay drivers for smart meters, part 1 PDF | HTML 2018年 12月 3日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8801EVM — DRV8801 评估模块

DRV8801 评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV8801 集成电路的功能和性能。DRV8801 是 2.2A 刷式直流电机驱动器,具有刹车支持和电流感应引脚(其输出电压与电机电流成正比)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频