产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 480 Peak output current (A) 3 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 65 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 480 Peak output current (A) 3 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 65 Features Integrated FETs Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • 三个半-H-桥驱动器 IC
    • 驱动 3 相无刷直流 (DC) 电机
    • 独立半桥控制
    • 用于低侧电流感测的引脚
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
  • 通用比较器可被用于电流感测或其它功能
  • 内置 3.3V 10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 8V 至 60V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 三个半-H-桥驱动器 IC
    • 驱动 3 相无刷直流 (DC) 电机
    • 独立半桥控制
    • 用于低侧电流感测的引脚
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
  • 通用比较器可被用于电流感测或其它功能
  • 内置 3.3V 10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 8V 至 60V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装

DRV8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。 虽然也可被用于驱动螺线管或其它负载,它主要用于驱动一个三相无刷直流电机。 每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流感测。

电流限制电路或其它功能可使用一个通用比较器。

DRV8313 在半 H 桥的每个通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。

此器件提供实现过流保护、短路保护、欠压闭锁和过温保护的内部关断功能。

DRV8313 采用 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD封装 封装。

DRV8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。 虽然也可被用于驱动螺线管或其它负载,它主要用于驱动一个三相无刷直流电机。 每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚,以在每个输出上执行电流感测。

电流限制电路或其它功能可使用一个通用比较器。

DRV8313 在半 H 桥的每个通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。

此器件提供实现过流保护、短路保护、欠压闭锁和过温保护的内部关断功能。

DRV8313 采用 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD封装 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DRV8311 正在供货 具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V 三相无刷直流电机驱动器 DRV8311 has a smaller package, integrated CSA and adjustable slew rate
DRV8316 正在供货 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8316C 正在供货 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 Features lower Rdson, adjustable slew rate, and integrated buck and CSAs
DRV8317 正在供货 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 Features lower Rdson and smaller package for lower voltage and power applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8313 三个半H 桥驱动器集成电路(IC) 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 12月 3日
应用手册 Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
EVM 用户指南 DRV8313EVM User Guide (Rev. A) 2018年 10月 18日
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011年 7月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8313EVM — DRV8313 评估模块

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC465 DRV8313 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8313 具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8313EVM DRV8313 评估模块
仿真模型

DRV8313 IBIS Model

SLVMCV4.ZIP (19 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDEP0025 — 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

该参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了硬件接口。该平台还使您能够在各种工业自动化设备中实现实时 EtherCAT 通信标准。该平台可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现具有小占用空间、低功耗和单芯片解决方案的设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0039 — 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计

TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层整合为单个片上系统 (SoC) 解决方案。TIDEP0039 面向 Sercos III 从设备通信,使设计人员能够对广泛的工业自动化设备实施实时 Sercos III 通信标准。此设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0022 — 具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU

BiSS C 主协议在工业通信子系统上的实施 (PRU-ICSS)。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0035 — 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。利用两线制接口,可以将位置反馈线集成到电机电缆中。该参考设计包含 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0050 — EnDat 2.2 系统参考设计

此参考设计基于 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准针对位置或旋转编码器实现了 EnDat 2.2 主协议栈和硬件接口。此设计由 EnDat 2.2 主协议栈、使用 RS-485 收发器的半双工通信,以及在 Sitara AM437x 工业开发工具包上实现的线路终端组成。此设计经过充分测试,符合 HEIDENHAIN EnDat 2.2 标准。除了 EnDat 位置反馈之外,AM437x IDK 还能够支持工业通信和电机驱动,如 AM437x 单芯片电机控制设计指南中所述。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01362 — 使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机的参考设计

TIDA-01362 展示了如何使用无刷 (BLDC) 驱动器的相同硬件结构来驱动三相步进电机。通过调节 PWM 信号方案,该设计可实现平稳的正弦输出电流。DRV8313 器件可用于实施此设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00827 — 集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计

TIDA-00827 是适合低功耗、电池供电型无刷直流电机应用的集成式传感器型 BLDC 电机控制器参考设计。8 到 35V 工作电压范围支持 3S 到 6S 锂聚合物电池电源。具体应用包括摄像云台、低功耗风扇和机器人。电机控制器包含 MSP430G2353 16 位、超低功耗微控制器和 DRV8313 高度集成式 2.5A 三路半桥驱动器。MSP430G2353 利用基于霍尔传感器的通信反馈通过 DRV8313 向电机提供正确的驱动电压。板载电位器和按钮提供一个简单接口来控制电机。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00274 — 用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计

此参考评估模块采用 DRV8313、带集成 MOSFET 的三相驱动器和 MSP430G2553 MCU,提供了具有成本效益的无传感器解决方案,从而实现了在梯形换向中运行三相 BLDC 电机。参考设计软件附带简单易用的 GUI,可实现快速评估。  软件项目文件还可进行共享,以便根据最终用户需求开发独立的应用项目。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频