产品详情

Number of input channels 1 Features AFE for Magnetic Current Sensing Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Automotive
Number of input channels 1 Features AFE for Magnetic Current Sensing Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Automotive
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 单电源:5V
  • 电源输出:H 桥
  • 专为驱动电感负载而设计
  • 出色的直流精度
  • 宽系统带宽
  • 高分辨率、低温漂移
  • 内置去磁系统
  • 丰富的故障检测功能
  • 外部高功率驱动器选项
  • 紧凑型封装
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 单电源:5V
  • 电源输出:H 桥
  • 专为驱动电感负载而设计
  • 出色的直流精度
  • 宽系统带宽
  • 高分辨率、低温漂移
  • 内置去磁系统
  • 丰富的故障检测功能
  • 外部高功率驱动器选项
  • 紧凑型封装

DRV401-Q1 器件完全符合汽车 应用要求 并适用于电机控制驱动和电池监测系统。

与磁传感器搭配使用时,DRV401-Q1 能够以高精确度监测交流和直流电流。

可提供的功能包括:探头激励、探头信号的信号调节、信号环路放大器、补偿线圈的 H 桥驱动器和提供与初级电流成正比的输出电压的模拟信号输出级。它具有过载和故障检测功能,以及瞬态噪声抑制功能。

DRV401-Q1 器件可直接驱动补偿线圈或与外部电源驱动器连接。因此,DRV401-Q1 与传感器相结合,可用于测量各种大小的电流。

为维持最高精度,DRV401-Q1 可在加电时根据需要对传感器进行去磁。

DRV401-Q1 器件完全符合汽车 应用要求 并适用于电机控制驱动和电池监测系统。

与磁传感器搭配使用时,DRV401-Q1 能够以高精确度监测交流和直流电流。

可提供的功能包括:探头激励、探头信号的信号调节、信号环路放大器、补偿线圈的 H 桥驱动器和提供与初级电流成正比的输出电压的模拟信号输出级。它具有过载和故障检测功能,以及瞬态噪声抑制功能。

DRV401-Q1 器件可直接驱动补偿线圈或与外部电源驱动器连接。因此,DRV401-Q1 与传感器相结合,可用于测量各种大小的电流。

为维持最高精度,DRV401-Q1 可在加电时根据需要对传感器进行去磁。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于闭环磁电流传感器的 DRV401-Q1 传感器信号调节器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 6月 19日
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017年 6月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频