ZHCSFT7 December 2016 DRV401-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV401-Q1 器件完全符合汽车 应用要求 并适用于电机控制驱动和电池监测系统。
与磁传感器搭配使用时,DRV401-Q1 能够以高精确度监测交流和直流电流。
可提供的功能包括:探头激励、探头信号的信号调节、信号环路放大器、补偿线圈的 H 桥驱动器和提供与初级电流成正比的输出电压的模拟信号输出级。它具有过载和故障检测功能,以及瞬态噪声抑制功能。
DRV401-Q1 器件可直接驱动补偿线圈或与外部电源驱动器连接。因此,DRV401-Q1 与传感器相结合,可用于测量各种大小的电流。
为维持最高精度,DRV401-Q1 可在加电时根据需要对传感器进行去磁。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV401-Q1 | VQFN-20 | 5.00mm × 5.00mm |