产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 0:
      –40°C 至 +150°C,TA
  • SafeTI™半导体组件
    • 根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
  • 4.5V 至 45V 工作电压范围
  • 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 电流分流放大器和相位比较器
    • A 器件:3 个电流分流放大器和三相比较器,具有状态,通过 SPI
    • B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
  • 高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
  • 能够进行单 PWM 模式换向
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
  • 保护 功能:
    • 内部稳压器、电池电压监控器
    • SPI CRC
    • 时钟监控器
    • 模拟内置自检
    • 可编程的死区时间控制
    • MOSFET 击穿保护
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • 栅源电压实时监控器
    • 过热警告
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 0:
      –40°C 至 +150°C,TA
  • SafeTI™半导体组件
    • 根据 ISO 26262 标准的相应要求开发
  • 4.5V 至 45V 工作电压范围
  • 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
  • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
  • 电流分流放大器和相位比较器
    • A 器件:3 个电流分流放大器和三相比较器,具有状态,通过 SPI
    • B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,具有实时监控器,通过数字引脚
  • 高达 20kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
  • 能够进行单 PWM 模式换向
  • 支持 3.3V 和 5V 数字接口
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
  • 保护 功能:
    • 内部稳压器、电池电压监控器
    • SPI CRC
    • 时钟监控器
    • 模拟内置自检
    • 可编程的死区时间控制
    • MOSFET 击穿保护
    • MOSFET VDS 过流监视器
    • 栅源电压实时监控器
    • 过热警告

DRV3245E-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动 应用。此器件适用于高温汽车 应用 ,根据 ISO 26262 标准中有关功能安全应用的相应要求设计 而成。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置省去了大多数外部和无源组件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。

DRV3245E-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成 特性 的灵活性使得该器件能够无缝集成到各种安全架构中。

DRV3245E-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动 应用。此器件适用于高温汽车 应用 ,根据 ISO 26262 标准中有关功能安全应用的相应要求设计 而成。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置省去了大多数外部和无源组件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。

DRV3245E-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成 特性 的灵活性使得该器件能够无缝集成到各种安全架构中。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表。立即申请 

可提供评估模块信息 (BOOSTXL-DRV3245AQ1)。立即申请

可提供安全文档。立即申请 

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV3245Q-Q1 正在供货 具有精确电流检测和增强保护功能的汽车 1 级 12V 电池三相栅极驱动器单元 Alternate GPN is Grade 1 device (which DRV3245E is Grade 0). If end application does not need Auto Grade 0 temperature range, DRV3245Q-Q1 device can be used.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高性能传感、保护和诊断功能的DRV3245E-Q1三相 0 级汽车栅极驱动器单元 (GDU) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 10日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 汽车三相电机栅极驱动器评估模块

德州仪器 (TI) BOOSTXL-DRV3245AQ1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 DRV3245AQPHPRQ1 电机栅极驱动器的运行和性能。此 EVM 使用紧凑型模块化封装,简便易用,旨在与兼容的 TI LaunchPad 对接,实现一个完整的电机控制系统。该器件与 MCU 一起提供了灵活的可配置性,并可通过一个易于使用的图形用户界面运行电机。注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或推荐电机。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频