DRV3203E-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 0 级: -40° 至 150° 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
- 针对 N 通道金属氧化物半导体 (MOS) 场效应晶体管 (MOSFET) 的 3 相预驱动器
- 脉宽调制 (PWM) 频率高达 20kHz
- 故障诊断
- 电荷泵
- 相位比较器
- 微控制器 (MCU) 复位发生器
- 串行端口/接口 (SPI)
- 电机电流感测
- 3.3V 稳压器
- 低电流睡眠模式
- 运行 VB 范围从 5.3V 至 26.5 V
- 48 引脚 PHP 封装
应用范围
- 汽车电机控制应用
- 油泵
- 燃料泵
- 水泵
DRV3203E-Q1 器件是一款设计用于诸如油泵或水泵等 3 相电机控制应用的场效应晶体管 (FET) 预驱动器。 此器件具有 3 个高侧预 FET 驱动器和 3 个低侧驱动器,这些驱动器由一个外部 MCU 控制。 一个电荷泵为高侧供电,并且无需自举电容器。 为了实现整流,这个集成电路 (IC) 发送一个条件电机信号并输出至 MCU。 提供欠压、过压、过流、过热和整流桥故障诊断。 用户能够使用一个电池共模范围内的集成电流感测放大器和比较器来测量此电机电流,这样可以使得电机电流用于高侧电流感测应用中。 外部电阻器设定此增益。 用户可以通过 SPI 来配置预驱动器和其它内部设置。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV3203E-Q1 3 相无刷电机驱动器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 1月 21日 | |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点