DLPC150
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
用于 DLP2010NIR DMD 的 DLPC150 DLP® 数字控制器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
DLPC343X IBIS models IBIS Model ZIP 2018年 11月 6日
DLPC150 BDSL Model BSDL Model ZIP 2015年 3月 19日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
Inno Spectra DLP2010NIR 光谱仪模块 INNOS-3P-DLP2010NIRMOD 设计套件和评估模块
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板

参考设计

面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository KST-3P-DLP2010NIR 软件和工具
DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.2.0  (ZIP 4523 KB )    2019年 1月 11日    (英文內容)
DLPC150 Configuration and Support Firmware v2.0.0  (ZIP 4768 KB )    2016年 4月 29日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DLPC150 下载 -

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。