KST-3P-DLP2010NIR

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository

KST-3P-DLP2010NIR

发件人: KS Technologies LLC
下载

概述

The source code for a NIRScanNano Demo app + SDK is made freely available on KST's github repository. This allows you to very quickly get up-and-running as a mobile developer wishing to take advantage of the NIRScan Nano's capabilities. The SDK allows easy integration into your shipping, native app.

The NIRScan Nano SDK has been written with ease of integration in mind. Simply drop the SDK class into a new iOS/Android project and allow it to manage all Bluetooth® Low Energy communications with the NIRScan Nano EVM or other product.
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 KS Technologies LLC

下载

代码示例或演示

KST-DLP2010NIR Nirscannano 演示应用程序 + SDK 的源代码可在 KST 的 Github 存储库中免费获得

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的 数字控制器
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 KS Technologies LLC.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。