产品详情

Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 26 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
Resolution (bps) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 26 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 电流输出选项:
    • 0mA 至 24mA
    • 4mA 至 20mA
    • 0mA 至 20mA
  • ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • CRC 帧错误校验
  • 看门狗计时器
  • 热警报
  • 开路警报
  • 用于监控输出电流的引脚
  • 片上故障警报
  • 针对偏移和增益的用户校准
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
  • 电流输出选项:
    • 0mA 至 24mA
    • 4mA 至 20mA
    • 0mA 至 20mA
  • ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • CRC 帧错误校验
  • 看门狗计时器
  • 热警报
  • 开路警报
  • 用于监控输出电流的引脚
  • 片上故障警报
  • 针对偏移和增益的用户校准
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP

DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。

DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DAC7750 正在供货 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC 12-bit device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx750 适用于 4-20mA 电流环路应用的单通道、12 位和 16 位可编程电流输出数模转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 28日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
EVM 用户指南 DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日
应用手册 Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family 2014年 1月 16日
EVM 用户指南 DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 11月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC8750EVM — 用于具有 4 到 20mA 电流输出的 16 位可编程 DAC 的 DAC8750 评估模块

DAC8750 评估模块 (EVM) 提供了一种易于使用的评估平台,用以评估 DAC8750(16 位电压和电流输出)的性能和工作特征。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括一个基于 USB 名为 SM-USB-DIG 的主板、USB 线缆和适用于个人电脑(安装有 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 操作系统)的评估软件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SBOC432 DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7750 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC DAC8750 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC7750EVM 用于具有 4 到 20mA 电流输出的 12 位可编程 DAC 的 DAC7750 评估模块 DAC8750EVM 用于具有 4 到 20mA 电流输出的 16 位可编程 DAC 的 DAC8750 评估模块
仿真模型

DAC8750-60 IBIS Model

SBAM177.ZIP (50 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TIDA-00118 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
参考设计

TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications

此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的 <0.1% 的总不可调整误差 (TUE)。此设计使用 ISO7641FC 数字隔离器来隔离与背板/主机控制器之间的电流。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD153 — 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

此 TI 认证设计使用 DAC8760ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试所需的外部保护电路,且附带了 IEC61000-4 测试结果。这种保护电路不会给电压或电流输出性能带来负面影响,两种输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频