DAC8568
- 相对精度:
- DAC7568(12 位):0.3 LSB INL
- DAC8168(14 位):1 LSB INL
- DAC8568(16 位):4 LSB INL
- 毛刺脉冲能量:0.1nV-s
- 内部基准电压:
- 2.5V 基准电压(默认为禁用)
- 0.004% 初始精度(典型值)
- 2ppm/°C 温漂(典型值)
- 5ppm/°C 温漂(最大值)
- 20mA 灌电流/拉电流能力
- 上电复位至零电平或中间电平
- 超低功耗运行:1.25mA/5V(包括内部基准电流)
- 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
- 在整个温度范围内具有单调性
- 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz
- 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 包含一个上电复位电路,此电路确保 DAC 输出在零电平或中间电平时上电,并在一段有效代码被写入器件前保持此状态。这些器件包含一个由串口访问的断电特性,这将器件在电压为 5V 时的流耗减少至 0.18µA(典型值)。3V 时的功耗(包括内部基准)通常为 2.9mW,在断电模式下可降低至低于 1µW。低功耗、内部基准电压和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电类设备。
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 互为功能兼容型直接替代产品,可提供 TSSOP-16 和 TSSOP-14 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压的 DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16 位、8 通道、超低毛刺、电压输出数模转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 4月 28日 |
用户指南 | BOOST-DAC8568 Getting Started Guide | 2016年 6月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | DACxx68EVM Users Guide | 2009年 11月 19日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-DAC8568 — DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack
DAC8568EVM — DAC8568 评估模块
DACxx68 EVM 是为进行原型设计和评估 DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 数模转换器 (DAC) 而设计的评估模块。这些 12 至 16 位、八通道电阻串 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz),可提供出色性能,并且具有超低功耗。这些引脚兼容的器件可从 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位分辨率。
DXP — DXP EVM GUI
DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
软件
软件编程工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。