DAC8568 低功耗、电压输出、8 通道、16 位 DAC BoosterPack
BOOST-DAC8568
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

BOOST-DAC8568 (Booster Pack) 是易于使用的平台,可与 MSP430F5529 LaunchPad 相连接。DAC8568 器件是一款低功耗电压输出 8 通道 16 位数模转换器 (DAC)。此器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准(默认禁用),可提供 2.5V 的满量程输出电压范围。内部基准初始精度为 0.004%,而且可实现高达 20mA 的拉电流。

特性
  •  DAC8568(16 位):4 LSB INL
  •  2.5V 内部基准
  •  20mA 输出灌电流/拉电流能力
  •  采用轨至轨运行的片上输出缓冲器放大器
  •  具有施密特触发输入的低功耗串行接口:高达 50MHz

包含项目

  • BOOST-DAC8568

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOST-DAC8568-F5529-BNDL:
DAC8568 BoosterPack + MSP430F5529 Launchpad Development Kit Bundle

$32.99(USD)



无此商品 ACTIVE

BOOST-DAC8568:
DAC8568 Low-Cost, Low-power, Voltage-output, 8-channel, 16-bit DAC BoosterPack

$20.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 400 2016年 6月 7日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 132 2016年 6月 27日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DAC8562  具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 16 位、双通道、低功耗、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC  数模转换器 (DACs) 
DAC8564  16-Bit, Ultra-Low Glitch, Voltage Output D/A Conv with 2.5V, 5ppm/C Internal Ref  数模转换器 (DACs) 
DAC8568  具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC  数模转换器 (DACs) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章