产品详情

Resolution (bps) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage INL (max) (±LSB) 3 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
Resolution (bps) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage INL (max) (±LSB) 3 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 电流输出:4-20mA; 0-20mA;0-24mA
  • 电压输出:
    • 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
    • 0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V (超出量程范围 10%)
  • ±0.1% 最大 FSR 总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 同步电压和电流输出
  • 5V 内部基准电压(10ppm/°C,最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • 可靠性特性:
    • CRC 校验和看门狗计时器
    • 热警报
    • 开路警报,短路电流限制
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
  • 电流输出:4-20mA; 0-20mA;0-24mA
  • 电压输出:
    • 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
    • 0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V (超出量程范围 10%)
  • ±0.1% 最大 FSR 总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 同步电压和电流输出
  • 5V 内部基准电压(10ppm/°C,最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • 可靠性特性:
    • CRC 校验和看门狗计时器
    • 热警报
    • 开路警报,短路电流限制
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP

DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器控制。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态)中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电源供电。

DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器控制。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态)中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电源供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DAC8760 正在供货 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC 16-bit device
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC7750 正在供货 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC Current output only device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx760 适用于 4-20mA 电流环路应用的单通道、12 位和 16 位可编程电流和电压输出数模转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 28日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
应用手册 Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014年 7月 24日
EVM 用户指南 DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日
应用手册 Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family 2014年 1月 16日
EVM 用户指南 DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 11月 21日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC7760EMC-EVM — DAC7760 增强型评估模块

 

The DAC7760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC7760 (12-bit, Voltage Output  & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC7760EVM — DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块

The DAC7760EVM (evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC7760 (12-bit, Voltage Output & Current Output DAC). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the (...)

用户指南: PDF
支持软件

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC7760EMC-EVM DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块
仿真模型

DAC8750-60 IBIS Model

SBAM177.ZIP (50 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
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
TIDA-00118 — 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

此参考设计提供适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的完整的 4 通道、16 位模拟输出模块设计。此设计经过全面测试,符合适用于工业自动化系统的 IEC61000-4 EMC 和浪涌要求。这一小型化设计可实现具有集成输出驱动器的四个 16 位数模转换器,能够驱动多个电流和电压输出范围。数字数据和控制线使用 TI 的高速 4242 伏峰值电压数字隔离器技术与 PLC 主机电隔离。此设计还包括进行过流保护的隔离式电源,提供所有必要的模块电压。设计中包含完整文档、测试结果、设计文件和必要的固件,简化了整个信号链性能的评估并缩短了上市时间。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版: PDF
参考设计

TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications

此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的 <0.1% 的总不可调整误差 (TUE)。此设计使用 ISO7641FC 数字隔离器来隔离与背板/主机控制器之间的电流。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD153 — 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

此 TI 认证设计使用 DAC8760ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试所需的外部保护电路,且附带了 IEC61000-4 测试结果。这种保护电路不会给电压或电流输出性能带来负面影响,两种输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频