DAC43608
- ±1LSB INL 和 DNL
- 宽工作范围
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40˚C 至 125˚C
- I2CTM 串行接口
- 标准、快速和快速+ 模式
- 2.4V,VIH(VDD = 5.5V)
- 通过 LDAC 引脚实现同步输出更新
- 极低功耗:0.1mA/通道 (1.8V)
- 低功耗启动模式:输出断电至 10K 状态
- 微型封装
- 16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
DAC53608 和 DAC43608 (DACx3608) 分别为 10 位和 8 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。DACx3608 根据设计在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内具有单调性。DACx3608 使用外部基准,可提供 1.8V 至 5.5V 的满标度输出电压范围,同时每通道消耗的静态电流为 0.1mA。DACx3608 还包括基于每通道且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以断电至 10K 的启动状态,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。
低静态电流、宽电源范围和每通道断电选项使 DACx3608 成为低功耗的电池供电型系统的理想选择。
这些器件通过 I2CTM 接口进行通信。这些器件支持 I2CTM 标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。这些器件还具有可用于同时进行 DAC 更新的载入 DAC (LDAC) 引脚。
DACx3608 采用小型的 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN 封装。这些器件的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用微型 3 × 3 WQFN 封装的 DACx3608 八路 10 位或 8 位 I2CTM 接口缓冲电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 |
应用手册 | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
技术文章 | Three low-side LED biasing topology options and their trade-offs | PDF | HTML | 2019年 3月 1日 | |||
技术文章 | Power-supply supervision circuits made simpler with DACs | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 | |||
EVM 用户指南 | DAC53608 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 12月 14日 | ||||
应用简报 | DAC53608 Delivers Ultra Low Cost LED Array Biasing Solution | 2018年 7月 26日 | ||||
应用简报 | Octal Programmable Comparator Using DAC53608 | 2018年 7月 26日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC53608EVM — DAC53608 10 位、I2C 接口、缓冲电压输出 DAC 评估模块
The DAC53608 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53608 device. DAC53608 is an 8-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
支持的产品和硬件
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
电源模块(集成电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。