可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD95495QVM
- 具有 50A 的持续工作电流能力
- 电流为 25A 时,系统效率大于 93.5%
- 工作频率高(高达 1.25MHz)
- 二极管仿真功能
- 温度补偿双向电流检测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 用于击穿保护的经优化死区时间
- 高密度 4mm × 5mm VSON 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 封装
- 符合 RoHS 环保标准 – 无铅引脚镀层
- 无卤素
CSD95495QVM NexFET™功率器件是经过高度优化的设计,用于高功率、高密度场合的同步降压转换器。这款产品集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合器件具有高电流、高效率以及高速开关功能,采用 4mm × 5mm 小外形尺寸封装。它还集成了准确电流感测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CSD95495QVM 同步降压 NexFET智能功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 3月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMH) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点