CDCI6214 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CDCE6214 正在供货 具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器 Pin-to-pin, PCIe-Gen-5-compliant upgrade, LP-HCSL output and fractional PLL support with lower 1ku price
功能与比较器件相似
CDCM6208 正在供货 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器 Ultra-low power, 365-fs RMS (typical), clock generator device for fractional or integer divided differential outputs

产品详情

Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type Differential, LVCMOS, XTAL Output type HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 一个可配置的高性能低功耗 PLL,具有 4 路可编程输出
  • RMS 抖动性能
    • 支持不带 SSC 的第 1/2/3/4 代 PCIe
  • 典型功耗:1.8V 时为 150mW(2)
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:1MHz 至 250MHz
    • 晶振:8MHz 至 50MHz
  • 灵活输出频率
    • 44.1kHz 至 350MHz
    • 无毛刺输出分频器切换
  • 四路可独立配置的输出
    • LVCMOS、LVDS 或 HCSL 输出
    • 具有可编程摆幅的差分交流耦合输出(与 LVDS、CML-、LVPECL 兼容)
  • 完全集成的 PLL,可配置的环路带宽:100kHz 至 3MHz
  • 通过单电源或混合电源供电进行电平转换:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可配置 GPIO
    • 状态信号
    • 最多 4 个独立输出使能端子
    • 输出分频器同步
  • 灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM
  • 仅支持 100Ω 系统
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)
  • 一个可配置的高性能低功耗 PLL,具有 4 路可编程输出
  • RMS 抖动性能
    • 支持不带 SSC 的第 1/2/3/4 代 PCIe
  • 典型功耗:1.8V 时为 150mW(2)
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:1MHz 至 250MHz
    • 晶振:8MHz 至 50MHz
  • 灵活输出频率
    • 44.1kHz 至 350MHz
    • 无毛刺输出分频器切换
  • 四路可独立配置的输出
    • LVCMOS、LVDS 或 HCSL 输出
    • 具有可编程摆幅的差分交流耦合输出(与 LVDS、CML-、LVPECL 兼容)
  • 完全集成的 PLL,可配置的环路带宽:100kHz 至 3MHz
  • 通过单电源或混合电源供电进行电平转换:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可配置 GPIO
    • 状态信号
    • 最多 4 个独立输出使能端子
    • 输出分频器同步
  • 灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM
  • 仅支持 100Ω 系统
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)

CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。

四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的典型 RMS 抖动为 386fs,可提高 PCIe 应用的系统裕度。

CDCI6214 由内部寄存器进行配置。可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 访问这些寄存器。

CDCI6214 采用小型封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。CDCI6214 具有工厂和用户可编程的 EEPROM,该时钟特性方便易用,可瞬时启动,并能实现低功耗。

CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。

四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的典型 RMS 抖动为 386fs,可提高 PCIe 应用的系统裕度。

CDCI6214 由内部寄存器进行配置。可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 访问这些寄存器。

CDCI6214 采用小型封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。CDCI6214 具有工厂和用户可编程的 EEPROM,该时钟特性方便易用,可瞬时启动,并能实现低功耗。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCI6214 超低功耗时钟发生器(具有 PCIe 支持、四路可编程输出和 EEPROM) 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 6日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点