CDCEL824
- 灵活的时钟驱动器
- 3 个用户定义的控制输入 [S0/S1/S2]:例如,开关频率、输出使能或断电
- 启用 0-PPM 时钟生成
- 系统内可编程性和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 非易失性 EEPROM 以存储客户设置
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶振:20MHz 至 30MHz
- 单端低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 高达 130MHz
- 高达 201MHz 的可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 集成了 PLL 环路滤波器组件
- 低周期抖动(典型值为 80ps)
- 1.8V 器件电源
- 温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用
- 激光测距应用
CDCEL824 是一款基于锁相环 (PLL) 的模块化、低成本、高性能可编程时钟合成器/乘法器/除法器。 该器件最多可从单输入频率中生成四个输出时钟。 在系统内最多可使用两个独立可配置 PLL 在任何时钟频率下(最高可达 201MHz)对各输出进行编程。
CDCEL824 具备一个独立的输出电源引脚 VDDOUT,其电压为 1.8V。
此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。 对于晶振输入,片上负载电容足以满足大多数应用的要求。 负载电容值可在 0pF 至 20pF 的范围内设定。
例如,深 M/N 分频比可从 27MHz 基准输入频率中生成零 ppm 音频/视频、网络互联(无线局域网 (WLAN)、、以太网、全球定位系统 (GPS))或接口(通用串行总线 (USB)、IEEE1394、记忆棒)时钟。
该器件会根据 PLL 频率和分频器设置自动调整内部环路滤波器组件,从而使各 PLL 具备较高稳定性和优化的抖动传输特性。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。 该器件预设为采用默认出厂配置,允许在安装于印刷电路板 (PCB) 前按照另一种应用配置重新编程,或者通过系统内部编程进行重新编程。 所有器件设置均可通过串行数据/串行时钟 (SDA/SCL) 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
三个可自由编程的控制输入(S0、S1 和 S2)可用于选择不同频率或其他控制功能,包括将输出禁用为低电平、在高阻抗状态下输出、断电以及 PLL 旁路等。
CDCx824 可在 1.8V 电压的作用下运行,其运行温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CDCEL824 可编程 2 PLL 时钟合成器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 12月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。