BQ76940 bqMAXIMO:用于 5/10/15 系列锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制 AFE 系列 | 德州仪器 TI.com.cn

BQ76940 (正在供货)

bqMAXIMO:用于 5/10/15 系列锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制 AFE 系列

 

描述

bq769x0 系列的稳健耐用型模拟前端 (AFE) 器件通常用作针对下一代高功率系统(例如,轻型电动车辆、电动工具和不间断电源)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分。bq769x0 在设计时充分考虑了低功耗要求,不仅可通过使能/禁用集成电路 (IC) 中的子模块来控制整个芯片的电流消耗,而且还可以利用 SHIP 模式将电池组轻松切换至超低功耗状态。

特性

  • 模拟前端 (AFE) 监控特性
    • 纯数字接口
    • 内部模数转换器 (ADC) 测量电池电压、芯片温度和外部热敏电阻
    • 一个单独的、内部 ADC 测量电池组电流(库伦电荷计数器)
    • 直接支持多达三个热敏电阻 (103AT)

  • 硬件保护特性
    • 放电过流 (OCD)
    • 放电短路 (SCD)
    • 过压 (OV)
    • 欠压 (UV)
    • 次级保护器故障检测
  • 附加特性
    • 集成电池均衡场效应晶体管 (FET)
    • 充电、放电低侧 NCH FET 驱动器
    • 到主机微控制器的警报中断
    • 2.5V 或 3.3V 输出电压稳压器
    • 无需 EEPROM 编程
    • 高电源电压最大绝对值(高达 108V)
    • 简单 I2C兼容接口(循环冗余校验 (CRC) 选项)
    • 随机电池连接耐受

应用范围

  • 轻型电动车辆 (LEV):电动自行车 (eBike),电动踏板车 (eScooter),脚踏电动自行车 (Pedelec) 和踏板辅助自行车
  • 电动和园艺工具
  • 后备电池和不间断电源 (UPS) 系统
  • 无线基站后备系统
  • 12V,18V,24V,36V 和 48V 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池监视器和平衡器

 
Vin (Max) (V)
Number of series cells (Min)
Number of series cells (Max)
Features
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
BQ76940 BQ76920 BQ76925 BQ76930
75     25     26.4     50    
9     3     3     6    
15     5     6     10    
Low side driver
Over-current in discharging protection
Short current detection    
Low side driver
Over-current in discharging protection
Short current detection    
Cell Balancing
I2C Support
Multi-cell Support
Open wire detection
Requires separate MCU    
Low side driver
Over-current in discharging protection
Short current detection    
-40 to 85     -40 to 85     -25 to 85     -40 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
TSSOP | 44     TSSOP | 20     TSSOP | 20
VQFN | 24    
TSSOP | 30    
44TSSOP: 71 mm2: 6.4 x 11.15 (TSSOP | 44)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)     20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4 (VQFN | 24)    
30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 30)