ZHCSF58A December   2012  – June 2016

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Tables
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
      1. 8.1.1 A Brief Description of the Wireless System
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Qi Wireless Power System and bq51010B Power Transfer Flow Diagrams
      2. 8.3.2  Dynamic Rectifier Control
      3. 8.3.3  Dynamic Efficiency Scaling
      4. 8.3.4  RILIM Calculations
      5. 8.3.5  Input Overvoltage
      6. 8.3.6  Adapter Enable Functionality and EN1 or EN2 Control
      7. 8.3.7  End Power Transfer Packet (WPC Header 0x02)
      8. 8.3.8  Status Outputs
      9. 8.3.9  WPC Communication Scheme
      10. 8.3.10 Communication Modulator
      11. 8.3.11 Adaptive Communication Limit
      12. 8.3.12 Synchronous Rectification
      13. 8.3.13 Temperature Sense Resistor Network (TS)
      14. 8.3.14 3-State Driver Recommendations For the TS-CTRL Pin
      15. 8.3.15 Thermal Protection
      16. 8.3.16 WPC 1.1 Compliance - Foreign Object Detection
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 bq51010B Wireless Power Receiver Used as a Power Supply
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1 Using the bq51010B as a Wireless Power Supply
          2. 9.2.1.2.2 Series and Parallel Resonant Capacitor Selection
          3. 9.2.1.2.3 COMM, CLAMP, and BOOT Capacitors
          4. 9.2.1.2.4 Control Pins and WPG
          5. 9.2.1.2.5 Current Limit and FOD
          6. 9.2.1.2.6 RECT and OUT Capacitance
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Dual Power Path: Wireless Power and DC Input
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.2.3 Application Curves
      3. 9.2.3 Wireless and Direct Charging of a Li-Ion Battery at 800 mA
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 Third-Party Products Disclaimer
    2. 12.2 文档支持
      1. 12.2.1 相关文档 
    3. 12.3 接收文档更新通知
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 具有 7V 稳压电源的集成无线电源接收器解决方案
    • 93% 的整体峰值交流 (AC) -- 直流 (DC) 转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合 WPC v1.1 标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • RX 线圈和 7V 输出之间仅需使用集成电路 (IC)
  • 符合 WPC v1.1 标准的(FOD 被启用)高精度电流感测
  • 针对经改进的负载瞬态响应的动态整流器控制
  • 可在宽泛的输出电源范围内优化性能的动态效率调节
  • 针对稳健通信的自适应通信限制
  • 支持 20V 最高输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位 (VOVP = 15V)
  • 热关断
  • 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能负温度系数热敏电阻 (NTC) 和控制引脚

应用

  • 符合 WPC v1.1 标准的接收器
  • 手机和智能电话
  • 耳机
  • 数码摄像机
  • 便携式媒体播放器
  • 手持设备

说明

bq51010B 是一系列灵活的高级次级侧器件,适用于便携式应用中的 无线功率传输。bq51010B 器件提供 AC-DC 电源转换和稳压功能,同时集成了所需数字控制功能,符合 Qi v1.1 通信协议。bq51010B 与 bq50xxx 初级侧控制器相结合,可为无线电源解决方案实现一款完整的非接触式功率传输系统。使用 Qi v1.1 协议需要在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制功率传输过程。

bq51010B 器件集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器、数字控制和精确电压和电流回路,可确保高效率和低功耗。

bq51010B 还包括一个数字控制器,可用于计算移动设备接收的电量,该值不超过 WPC v1.1 标准设定的限值。此后,控制器将该信息传输至发送器,以便其确定磁性界面上是否存在外来物体以及是否需要提升磁场内的安全级别。该外来物体检测 (FOD) 方法属于 WPC v1.1 规范中要求的一部分。

器件信息 (1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
bq51010B DSBGA (28) 1.90mm x 3.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。

无线充电联盟(WPC 或者 Qi)感性电源系统

bq51010B fig1_lusay6.gif

修订历史记录

Changes from * Revision (December 2012) to A Revision

  • Added ESD 额定值表,特性 描述部分,器件功能模式应用和实施部分,电源相关建议部分,布局部分,器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分Go
  • 删除了封装概要,请参见数据表末尾的 POAGo