BQ40Z50-R2 (正在供货)

1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池

1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池 - BQ40Z50-R2
 

描述

bq40z50-R2 器件采用已获专利的 阻抗跟踪™技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,为 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组的电量监测、保护及认证提供一系列丰富的 特性 。

bq40z50-R2 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

bq40z50-R2 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持TURBO模式 2.0。该器件还支持电池跳闸,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。

bq40z50-R2 提供了基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护,可应对过压、欠压、过流、短路、过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障。

SHA-1 认证对认证码密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池组。

紧凑的 32 引脚 QFN 封装在大大降低解决方案成本并减小解决方案尺寸的同时,最大限度地为电池监测 应用提供了功能性与安全性。

特性

  • 完全集成的 1节,2 节,3 节和 4 节串联锂离子或者锂聚合物电池组管理器和保护
  • 下一代已获专利的Impedance Track™技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 高侧 N 通道保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 充电或者静止状态时集成的电池均衡
  • 适合于 100mAh 和 29Ah 之间的电池
  • 全面的可编程保护 功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电终止时间
    • CHG/DSG FET
    • 模拟前端 (AFE)
  • 精密的充电算法
    • 日本电子与信息技术工业协会 (JEITA)
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电池均衡
  • 支持TURBO模式 2.0
  • 支持电池跳闸点 (BTP)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 发光二极管 (LED) 显示
  • 支持 2 线制系统管理总线 (SMBus) v1.1 接口
  • 安全散列算法 (SHA-1) 认证
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引脚 QFN (RSM)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电池电量监测

 
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ40Z50-R2 BQ28Z610 BQ4050 BQ40Z60
2-4 Cells
Single Cell   
1-2 Cells    2-4 Cells
Single Cell   
2-4 Cells   
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4   
Li-Ion/Li-Polymer    Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4   
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4   
29000    14000    29000    29000   
SMBus    I2C    SMBus    SMBus   
500    100    500    100   
LED    None    LED    LED   
Pack    Pack    Pack    Pack
System   
IT (High accuracy)    IT (High accuracy)    CEDV    IT (High accuracy)   
External
Internal   
External
Internal   
External
Internal   
External
Internal   
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode   
Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication   
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication   
Battery Management Unit
Cell Balancing
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
Turbo Mode   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
32VQFN    12SON    32VQFN    32VQFN