产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.775 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.775 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 36 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • 并联充电器可在双充电器配置下提供快速充电
  • 高效的 750kHz 开关模式三级降压并联充电器
    • 降低了纹波以支持低厚度电感器
    • 在 1.5A 电流(5V 输入)下具有 95.4% 的充电效率
    • 在 3A 电流(9V 输入)下具有 93.3% 的充电效率
    • 与传统小尺寸降压转换器相比,效率更加出色
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.6A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
  • 灵活的 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
    • 无损充电电流感应,无需感应电阻器
  • 待机模式下具有小于 10µA 的低电池泄漏电流
  • 高精度
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±10% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
    • 远程差分电池电量感应
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入 UVLO 和过压保护
    • 电池过压保护
    • 输入动态电源管理 (DPM)
    • 充电安全计时器
    • 飞跨电容短路保护
    • 输出电压短路保护
  • 采用 36 焊球 WCSP 封装
  • 并联充电器可在双充电器配置下提供快速充电
  • 高效的 750kHz 开关模式三级降压并联充电器
    • 降低了纹波以支持低厚度电感器
    • 在 1.5A 电流(5V 输入)下具有 95.4% 的充电效率
    • 在 3A 电流(9V 输入)下具有 93.3% 的充电效率
    • 与传统小尺寸降压转换器相比,效率更加出色
  • 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.6A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
    • 通过高达 14V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
  • 灵活的 I2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
    • 无损充电电流感应,无需感应电阻器
  • 待机模式下具有小于 10µA 的低电池泄漏电流
  • 高精度
    • ±0.4% 充电电压调节
    • ±10% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
    • 远程差分电池电量感应
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入 UVLO 和过压保护
    • 电池过压保护
    • 输入动态电源管理 (DPM)
    • 充电安全计时器
    • 飞跨电容短路保护
    • 输出电压短路保护
  • 采用 36 焊球 WCSP 封装

BQ25910 是一款适用于单节锂离子和锂聚合物电池的集成式三级开关模式并联电池充电管理器件。利用三级转换器,可在保持最高开关模式工作效率的同时降低解决方案尺寸,并提高功率密度。 该器件支持通过高输入电压为各种便携设备快速充电。该解决方案集成了反向阻断 FET (QBLK) 和四个开关 FET(QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。

BQ25910 是一款适用于单节锂离子和锂聚合物电池的集成式三级开关模式并联电池充电管理器件。利用三级转换器,可在保持最高开关模式工作效率的同时降低解决方案尺寸,并提高功率密度。 该器件支持通过高输入电压为各种便携设备快速充电。该解决方案集成了反向阻断 FET (QBLK) 和四个开关 FET(QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持对单节电池进行快速充电的 BQ25910 I2C 控制型 6A 三级开关模式并联电池充电器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 12月 11日
技术文章 How to increase charging current while shrinking overall solution size for portabl PDF | HTML 2018年 3月 1日
EVM 用户指南 bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 3月 1日
模拟设计期刊 具备双重充电器的更快,更“酷”的充电方式 英语版 2015年 11月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25910EVM-854 — 适用于三级单电芯从充电器的 bq25910 评估模块

The bq25910 is an integrated three-level switch-mode slave battery charge management device for single cell Li-ion and Li-polymer batteries. Utilization of the three-level converter reduces solution footprint and volume while maintaining highest switch-mode operation efficiency.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC715 bq25910 Calculation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ25910 用于并联充电应用的 I2C 单节 6A 三级降压电池充电器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频