适用于三级单电芯从充电器的 bq25910 评估模块
BQ25910EVM-854
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The bq25910 is an integrated three-level switch-mode slave battery charge management device for single cell Li-ion and Li-polymer batteries. Utilization of the three-level converter reduces solution footprint and volume while maintaining highest switch-mode operation efficiency.

特性
  • High efficiency 750Hz synchronous switch mode three-level buck slave charger
  • Enables small package 470nH or 330nH inductor
  • Supports 3.9V to 14V input voltage range with 20V absolute maximum input voltage rating

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ25910EVM-854:
bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2253 2019年 12月 11日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1035 2018年 3月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ25910  I2C 控制型 6A 三级开关模式单节电池充电器  电池管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章