产品详情

Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), Input OVP, Integrated ADC, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 2 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), Input OVP, Integrated ADC, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
    • 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
    • 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
  • 单个输入,支持 USB 输入适配器
    • 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
    • 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
  • 电池平衡和 I2C 控制功能
    • 集成式 FET,可支持高达 400mA 的平衡电流
    • 采用默认寄存器设置的自动电池平衡功能
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 集成式 16 位 ADC,用于系统监控(总线电压和电流、电池电压、充电电流、以及 NTC 和裸片温度)
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 在充电下的电池温度检测
    • 热调节和热关断
  • 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
    • 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
    • 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
  • 单个输入,支持 USB 输入适配器
    • 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
    • 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
    • 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
  • 电池平衡和 I2C 控制功能
    • 集成式 FET,可支持高达 400mA 的平衡电流
    • 采用默认寄存器设置的自动电池平衡功能
  • 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
  • 集成式 16 位 ADC,用于系统监控(总线电压和电流、电池电压、充电电流、以及 NTC 和裸片温度)
  • 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±5% 充电电流调节
    • ±7.5% 输入电流调节
  • 安全
    • 在充电下的电池温度检测
    • 热调节和热关断

BQ25887 是一款高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。BQ25887 具有 I2C 控制和电池平衡功能,适用于 USB 输入。

BQ25887 是一款高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。BQ25887 具有 I2C 控制和电池平衡功能,适用于 USB 输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25882 正在供货 采用 WCSP 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器 This product is 2A, 2S I2C boost charger with Power Path in a WCSP package
BQ25883 正在供货 采用 WQFN 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器 This product is 2A, 2S I2C boost charger with Power Path

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电池平衡功能且适用于 USB 输入的 BQ25887 I2C 控制型 2 节电池、2A 升压模式电池充电器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 19日
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
应用手册 USB charging solution for 2-cell (2S) discrete using BQ25887 with cell-balancing 2019年 3月 28日
用户指南 BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019年 2月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25887EVM — 具有电池平衡功能的升压电池充电器评估模块

通过传统的 5V USB 端口为 2 节 8.4V 电池充电时需要使用升压充电器。BQ25887 是一款高度集成型 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理和电池平衡器件,适用于 2 节串联锂离子电池和锂聚合物电池。该器件的 I2C 串行接口具有充电和电池平衡设置功能,是一款名副其实的灵活解决方案。OTG 降压运行允许输入端口从电池供电。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频