BQ24610
- 600kHz NMOS-NMOS 同步降压转换器
- 适用于锂离子或锂聚合物电池的独立充电器
- 工作输入范围为 5V 至 28V VCC,支持 1 节至 6 节电池 (BQ24610)
- 工作输入范围为 5V 至 24V VCC,支持 1 节至 5 节电池 (BQ24617)
- 充电电流和适配器电流高达 10A
- 高精度电压和电流调节
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±3%
- 适配器电流精度为 ±3%
- 集成
- 自动选择适配器或电池作为系统电源
- 非电源路径可选,可降低总 BOM 成本
- 内部环路补偿和软启动
- 动态电源管理
- 安全保护
- 输入过压保护
- 电池热敏电阻可感应高温和低温充电暂停
- 电池检测
- FET 提供反向输入保护
- 可编程安全计时器
- 充电过流保护
- 电池短路保护
- 电池过压保护
- 热关断保护
- 状态输出
- 适配器存在
- 充电器运行状态
- 充电使能引脚
- 适用于同步降压转换器的 6V 栅极驱动
- 低静态电流 Iq,通过能源之星认证
- 关闭状态电池放电电流 < 15µA
- 关闭状态输入静态电流 < 1.5mA
BQ2461x 是一款高度集成的开关模式锂离子、锂聚合物或铅酸电池充电控制器。该器件提供频率恒定的同步开关 PWM 控制器,具有高精度充电电流和电压调节、充电预处理、终止、适配器电流调节和充电状态监控功能。
BQ2461x 分三个阶段对电池充电:预处理、恒流充电和恒压充电。
当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电计时器提供额外保护。当电池电压低于内部阈值时,BQ2461x 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24610EVM — 用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
用户指南: PDF
计算工具
参考设计
TIDA-00040 — 高压多节同步开关模式充电器参考设计
该参考设计提供了 7 节锂离子电池的充电解决方案。这是一款集成式锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。它可以为恒频同步开关 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节。其它功能包括充电预处理、终止和充电状态监控。该解决方案板可分三个阶段对电池进行充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压降至低于内部阈值时,该设计将自动重新启动充电周期;而当输入电压降至低于电池电压时,则将进入低静态电流睡眠模式。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。