BQ24610EVM

用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块

BQ24610EVM

立即订购

概述

bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。

特性
  • 用于 bq2461x/bq2463x 的评估模块
  • 高效同步降压充电器
  • 用户可编程的高达 26V 的电池电压
  • AC 适配器工作范围 5V 至 28V
  • 控制与状态信号的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便。
  • 可采用跳线。易于更换连接
电池充电器 IC
BQ24610 具有 5V 至 28V 输入的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器 BQ24617 具有 5V 至 24V 输入的独立 1 至 5 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24610EVM — BQ24610 多节同步开关模式电池充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010年 7月 27日
数据表 BQ2461x 1 节至 6 节电池的独立同步降压电池充电器控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 19日
证书 BQ24610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频