BQ24190
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
I2C 控制 4.5A 单节 USB / 适配器充电器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
BQ2419X 评估模块 BQ2419XEVM 评估模块和开发板

参考设计

采用 Impedance Track™ 技术的电池管理解决方案参考设计

此设计是 bq20z65/bq29412 电池管理系统的完整解决方案。此设计包含一个 bq20z65/bq29412 电路模块和与基于 Windows™ 的 PC 软件的链接。此电路模块设计包含一个 bq20z65 集成电路 (IC)、一个 bq29412 (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

培训内容 型号 类型
用于 BQ24190 的 Linux 驱动程序 BQ24190SW-LINUX 软件库
bq2419x Graphical User Interface  (ZIP 474 KB )    2012年 11月 5日    (英文內容)
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.
Loading Data Loading...
WEBENCH® BQ24190
    最小   最大   范围  
  输入电压 V 3.9 给 17.0V  
  输出电压 V 3.55 给 4.35V  
  输出电流 A ≤ 4.5A  
  环境温度 °C -40 给 150°C  
覆盖面积 BOM成本 效率
 
   
Explore Now
What are WEBENCH® tools?