TIDA-00050

采用 Impedance Track™ 技术的电池管理解决方案参考设计

TIDA-00050

设计文件

概述

本参考设计专门针对 bq20z65/bq29412 电池管理系统而设计。它包括一个 bq20z65/bq29412 电路模块,并可链接至基于 Windows™ 的 PC 软件。此电路模块设计包含一个 bq20z65 集成电路 (IC)、一个 bq29412 IC,还包含监控和预测容量、执行电池平衡、监控关键参数、防止 2、3 或 4 节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。此参考设计直接与电池组中的电池相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq20z65 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对 bq20z65/bq29412 在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

特性
  • 串联电池节数:2 ~ 4S
  • 最大输入电压:25V
  • 最大充电电流:3A
  • 通信:SMBus
  • Impedence Track,集成式保护
  • 本参考设计需要使用通信收发器;EV2400
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU112.PDF (1264 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR082.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR085.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU113.PDF (229 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24190I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00050 Test Results 2013年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频