产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
    • 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
    • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
    • 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
    • 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
  • I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
    • 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
  • 超低 Iddq,可延长电池寿命
    • 10nA 运输模式电池 Iq
    • 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
    • 支持系统循环通电和硬件重置
  • 安全相关认证
    • TUV IEC 62368 认证
  • 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
  • 总解决方案尺寸为 11mm 2
  • 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
    • 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
    • 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
    • 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
    • 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
  • 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
    • I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
  • I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
    • 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
  • 超低 Iddq,可延长电池寿命
    • 10nA 运输模式电池 Iq
    • 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
  • 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
    • 支持系统循环通电和硬件重置
  • 安全相关认证
    • TUV IEC 62368 认证
  • 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
  • 总解决方案尺寸为 11mm 2

BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。

BQ21061 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。

BQ21061 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、LDO 以及按钮控制器。

BQ21061 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ25155 正在供货 具有 10nA IQ、电源路径、稳压系统电压、16 位 ADC 和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器 This product is a 500-mA 1-cell linear charger with 16-bit ADC, 10-nA IQ, power path, regulated system voltage and LDO.
功能与比较器件相似
BQ25125 正在供货 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成电池充电管理解决方案 This product is a 300-mA, I2C, Li-ion battery charger with integrated DC-DC buck and LDO in a 2.5x2.5mm package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ21061 具有 10nA 运输模式、稳定系统 (PMID) 电压电源路径和 LDO 的 I2C 控制型单节电池 500mA 线性电池充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 8日
应用手册 使用智能电池充电器估计充电状态 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
技术文章 Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers PDF | HTML 2020年 8月 10日
技术文章 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
应用手册 BQ21061 Two Layer Small Form Factor Design For Cost Optimized PCB 2019年 12月 18日
EVM 用户指南 BQ21061EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 10月 17日
应用手册 Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
技术文章 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ21061EVM — Low IQ advanced powerpath charge management solution for wearables and hearables evaluation module

The BQ21061 evaluation module (EVM) is an integrated I2C controlled 1-cell 500-mA PowerPath linear battery charger with LDO and low IQ to maximize battery life. The device supports charge currents from 1.25 mA to 500 mA. The input current limit, charge current, LDO,  regulated output and other (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLUC683 BQ21061 Setup Guide Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ21061 具有 10nA 运输模式、电源路径、稳定系统电压和 LDO 的 500mA 单节电池线性充电器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频