AFE5818

正在供货

具有 CW 无源混频器的 16 通道超声波模拟前端,噪声为 0.75nV/rtHz,功耗为 124mW/通道

产品详情

Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 274 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 274 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
NFBGA (ZBV) 289 225 mm² 15 x 15
  • 16 通道完整模拟前端:
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC 和 CW 混频器
  • 具有可编程增益的 LNA:
    • 增益:24dB、18dB 和 12dB
    • 线性输入范围:0.25VPP、0.5VPP 和 1VPP
    • 输入参考噪声:0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 和 0.9nV/√Hz
    • 可编程有源终端
  • 压控衰减器 (VCAT):40dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):24dB 和 30dB
  • 总信号链增益:54dB(最大值)
  • 三阶线性相位 LPF:
    • 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 SNR 为 75dBFS
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 SNR 为 72dBFS
  • LVDS 接口最大速度达 1Gbps
  • 噪声和功率优化(全通道):
    • 140mW/通道 (0.75nV/√Hz),65MSPS
    • 91.5mW/通道 (1.1nV/√Hz),40MSPS
    • CW 模式下每通道 80mW
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且一致的过载恢复
  • CWD 无源混频器:
    • 低近端相位噪声:在偏离 2.5MHz 载波信号 1kHz 时为 -156dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
    • CWD 高通滤波器可抑制 < 1kHz 的干扰低频信号
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
  • 16 通道完整模拟前端:
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC 和 CW 混频器
  • 具有可编程增益的 LNA:
    • 增益:24dB、18dB 和 12dB
    • 线性输入范围:0.25VPP、0.5VPP 和 1VPP
    • 输入参考噪声:0.63nV/√Hz、0.7nV/√Hz 和 0.9nV/√Hz
    • 可编程有源终端
  • 压控衰减器 (VCAT):40dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):24dB 和 30dB
  • 总信号链增益:54dB(最大值)
  • 三阶线性相位 LPF:
    • 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 以及 50MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14 位 ADC:65MSPS 时 SNR 为 75dBFS
    • 12 位 ADC:80MSPS 时 SNR 为 72dBFS
  • LVDS 接口最大速度达 1Gbps
  • 噪声和功率优化(全通道):
    • 140mW/通道 (0.75nV/√Hz),65MSPS
    • 91.5mW/通道 (1.1nV/√Hz),40MSPS
    • CW 模式下每通道 80mW
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且一致的过载恢复
  • CWD 无源混频器:
    • 低近端相位噪声:在偏离 2.5MHz 载波信号 1kHz 时为 -156dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ/16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • 三阶和五阶谐波 12dB 抑制
    • CWD 高通滤波器可抑制 < 1kHz 的干扰低频信号
  • 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289

AFE5818 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该器件还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 是一套适合高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。

AFE5818 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VCA 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的超声波应用。

AFE5818 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。

高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。

ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。

AFE5818 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。

AFE5818 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作范围为 –40°C 至 85°C。这些器件还与 AFE5816 系列器件引脚兼容。

AFE5818 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该器件还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 是一套适合高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。

AFE5818 共有 16 通道,每通道有一个压控放大器 (VCA),一个同步采样 14 位和 12 位模数转换器 (ADC) 以及一个连续波 (CW) 混频器。每个 VCA 包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个电压控制器衰减器 (VCAT)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个低通滤波器 (LPF)。LNA 增益可编程,并且支持 250mVPP 至 1VPP 输入信号和可编程有源终端。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围并且可改善整体低增益 SNR,这由于有谐波和近场成像。PGA 提供 24dB 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的超声波应用。

AFE5818 还集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以构成片载 CWD 波束形成器。可将 16 个可选相位延迟应用于每个模拟输入信号。此外,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。

高性能 14 位 ADC 可实现 75dBFS SNR。该 ADC 可确保在低信号链增益时仍具有出色的 SNR。该器件的最高运行速度为 65MSPS 和 80MSPS,分别提供 14 位和 12 位输出。

ADC 低压差分信令 (LVDS) 输出可实现灵活的系统集成,非常适用于微型系统。

AFE5818 还允许选择多种功率和噪声组合,从而优化系统性能。因此,AFE5818 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。

AFE5818 采用 15mm × 15mm NFBGA-289 封装(ZBV 封装,S-PBGA-N289),额定工作范围为 –40°C 至 85°C。这些器件还与 AFE5816 系列器件引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他设计资源。立即申请 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE5818 具有 140mW/通道功耗、 0.75nV/√ Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 16 通道超声波模拟前端 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 1日
技术文章 Clock tree fundamentals: finding the right clocking devices for your design PDF | HTML 2021年 3月 24日
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018年 2月 8日
应用手册 Understanding CW Mode for Ultrasound AFE Devices 2017年 7月 17日
应用手册 Introduction to Ultrasound 2017年 7月 10日
EVM 用户指南 AFE5818EVM User Guide (Rev. A) 2016年 2月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE5818EVM — AFE5818 评估模块

AFE5818EVM 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,此解决方案专用于高性能和小型超声波系统。AFE5818EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE5818EVM 是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AFE58JD18EVM — AFE58JD18 评估模块

<p>AFE58JD18 评估模块 (EVM) 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声波系统而设计。AFE58JD18EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE58JD18EVM 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。</p>
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
NFBGA (ZBV) 289 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频