Tab Navigation

Processors

业界最丰富的处理器产品系列和设计解决方案,具有优化的外设,适用于嵌入式系统设计。

Sitara 处理器

Sitara™ ARM® 处理器
Sitara 处理器让您超越内核 - 传感器到服务器的完美选择
  • 基于 ARM® Cortex A 系列的器件的可扩展平台
  • 在整个平台上提供统一的主线 Linux 支持
  • 广泛的外设和连接选项
  • 一流低功耗
  • 通过 RTOS 和片上加速器提供实时支持

DSP

DSP 处理器
数字信号处理领域的全球领导者
  • 业界最快速的浮点 DSP 内核 – C66x
  • 专为实时确定性处理而构建
  • 业界领先的 GFLOPS/功效
  • 可从单核扩展到多核
  • 可轻松编程

汽车处理器

汽车处理器
适用于信息娱乐系统以及 ADAS 和自动驾驶应用的汽车处理器
  • 在打造定制的可扩展系统解决方案方面具有超过 35 年的汽车创新经验
  • 通过超过 35 家 OEM 进行批量生产
  • 变革式的 ADAS 和信息娱乐应用

通信处理器

通信处理器
适用于小型小区、C-RAN、公共安全、军事和战术通信、软件定义的无线电和无线回程的通信处理器
  • 各种高性能、可扩展、低功耗基带解决方案
  • 满足严格的功率、尺寸和物料清单 (BOM) 成本要求

适用于嵌入式领域的可扩展平台

处理器 SDK – 一个软件平台,一应俱全

一个软件平台适用于所有处理器 – 包括基于 LTS 的主线 Linux 和 TI-RTOS。通用代码库可横跨各种处理器实现模块化开发和重用。

为工业应用打造

满足工业要求,如 100k 接通时间、高达 125° C 高温和低 FIT 率。包含用于确定性通信的片上加速器以及众多常见工业协议,如 EtherCAT、PROFINET、IEC61850 等。

经久耐用 - 打造长期使用的处理器

用于投产周期较长的广泛应用(如工业和汽车)。产品生命周期通常超过 10 年,符合产业需求。

用于 ADAS 和信息娱乐系统的汽车处理器

凭借最多样化和可扩展的汽车处理器产品系列(TDAx 和“Jacinto”系列),重新定义驾驶体验。提供专为 ADAS 和信息娱乐系统应用构建的软件。

通信处理器

高性能、完全可编程的片上系统 (SoC) 解决方案,提供最高的 LTE 吞吐量和灵活性。