数字信号处理器产品选型

DSP 为传感器到服务器的各种应用带来高水平的计算性能、实时处理和能效。我们的产品范围涵盖了满足高性能实时需求的产品,一直到具有业界领先最低工作功耗的高能效处理器。请从以下可扩展的解决方案中选择一种。

  超低功耗
C55x
单核
C674x
多核
C66x
多核
ARM + DSP
66AK2x
  C55x DSP C674x DSP C66x DSP 66AK2x KeyStone 多核 DSP+ARM
速度 (MHz) 50-300MHz 200-456MHz 850MHz-1.4GHz ARM:1.25GHz 至 1.4GHz
DSP:1.25GHz 至 1.4GHz
FLOPS/MACS/MIPS 高达 600 MMACS 高达 2.7 GFLOPS
高达 3.6 GMACS
高达 179 GFLOPS
高达 358 GMACS
高达 19600 DMIPS
高达 67.2 GFLOPS
高达 44.8 GMACS
功耗(典型值) 20-300mW <0.5W 2W-10W 5W-12W
外部存储器 16b SDRAM 16b DDR2/mDDR 64b (LP)DDR3,具有 ECC 64b (LP)DDR3,具有 ECC
操作系统 CSL TI RTOS TI RTOS Linux™/TI RTOS
主要特性 超低功耗、定点 DSP、FFT 硬件加速器、集成 LDO、小型覆盖区 低功耗、定点和浮点 DSP、从 C64x/C67x 进行代码重用、PRU、与 OMAP-L138/2 之间的引脚兼容、安全引导选项 高性能、高能效定点和浮点、用于增强多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、单个到八个 C66x 内核可扩展能力 多达 4 个高性能 ARM® Cortex®-A15 内核(带 NEON)高性能、高能效定点和浮点 C66x DSP、用于增强多核性能的 Keystone 架构、安全和数据包加速、集成的数字前端 (DFE)
外设 USB、UART、I2C、McSPI、EMIF、ADC、LDO、LCD 接口 LCD 控制器、USB2、SATA、EMAC、视频输入/输入、uPP(用于高速数据转换器) PCIe Gen2、串行快速 IO、带集成交换机的 GigE、超链接 多达两个 10GigE 和八个 GigE 端口(带集成交换机)、PCIe Gen2、电信串行接口端口 (TSIP)、超链接、JESD204B
应用 可穿戴设备、音频、生物识别 移动无线电、点钞机、生物识别 机器视觉、雷达、嵌入式分析、多媒体基础设施、航空电子、成像 航空电子和国防、通信和电信、工业和过程控制、测试和测量
定价 起始价格为 1.95 美元 (1K) 起始价格为 6.30 美元 (1K) 起始价格为 33.60 美元 (1K) 起始价格为 123.00 美元 (1K)
了解详情 了解有关 C55x 的更多信息 了解有关 C674x 的更多信息 了解有关 C66x 的更多信息 了解有关 66AK2x 的更多信息

数字信号处理器选择工具

以下选择工具拥有 TI 数字信号处理器和 SoC 的参数。如果您没有找到默认显示的参数,请选择以下灰色的“Add/Hide Parameters”按钮,查看更完整的列表。