C674x 低功耗 DSP

C674x

C674x
  • 通过 C674xDSP 架构实现高效的定点和浮点信号处理
  • 低功耗
  • 与 OMAPL138 之间具有引脚对引脚兼容性的可扩展产品
  • 网络连接,包括 USB 2.0、10/100 以太网、SATA、摄像头和视频端口
  • 客户可编程的安全引导选项

特色应用

开发工具
  • 音频设备
  • 分析
  • 专用移动无线电
  • 工业自动化
  • 货币检查
  • 机器视觉
  • 生物特征识别
  • 智能抄表
  • 便携式医疗设备
  • 便携式测试和测量

C674x

C674x 处理器

  OMAP-L138 C6748 C6746 C6742
DSP C674x DSP
456MHz
C674x DSP
456MHz
C674x DSP
456MHz
C674x DSP
200MHz
ARM® ARM9
456MHz
     
PRU 2 个 150MHz CPU 2 个 150MHz CPU 2 个 150MHz CPU  
存储器 488KB 448KB 320KB 128KB
关键外设
EMAC USB 2.0
MMC/SD USB 1.1
视频 I/O uPP
LCD 控制器 SATA
EMAC USB 2.0
MMC/SD USB 1.1
视频 I/O uPP
LCD 控制器 SATA
EMAC USB 2.0
MMC/SD  
视频 I/O uPP
PWM McASP
SPI UART
I2C  
  器件之间具有软件兼容性和引脚对引脚兼容性
了解详情 了解有关
OMAP-L138 的更多信息
了解有关 TMS320C6748 的更多信息 了解有关 TMS320C6746 的更多信息 了解有关 TMS320C6742 的更多信息