C66x 多核 DSP

C66x

C66x
  • 每 DSP 內核高達 1.4GHz 定點和浮點性能
  • 單核至八核可擴展性
  • 採用 KeyStone™ 架構提高多核性能
  • 大型嵌入式記憶體和高頻寬 DDR3/DDR3L 介面
  • 網路輔助處理器 (NetCP) 選項,包括安全性和數據包加速
  • 高速 IO,包括 PCIe、串行 RapidIO、Gb乙太網路、超鏈接

特色應用

開發工具
  • 航空電子與國防
  • 通訊系统
  • 機器視覺
  • 嵌入式分析和雲端分析
  • 電網基礎設施
  • 高性能運算
  • 多媒体基礎設施
  • 醫學影像
  • 測試和測量
  • 軟體無線電技術 (SDR)

TMS320C665x DSP

TMS320C665x

放大


TMS320C667x DSP

TMS320C665x

放大

C66x 處理器

  C6678 C6674 C6657 C6655 C6654 C6652
每個内核的頻率 1GHz – 1.25GHz 1GHz – 1.25GHz 1GHz – 1.25GHz 1GHz – 1.25GHz 750MHz - 850MHz 600MHz
内核數 8 4 2 1 1 1
最大 GMACs 320
(1.25GHz)
160
(1.25GHz)
80
(1.25GHz)
40
(1.25GHz)
27.2
(@850MHz)
19.2
(@600MHz)
最大 GFLOPs 160 (1.25GHz) 80 (1.25GHz) 40 (1.25GHz) 20 (1.25GHz) 13.6 (850MHz) 9.6 (600MHz)
每個内核的 L1 KB 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P 32D/32P
L2 專用缓存/内核 512kB 512kB 1MB 1MB 1MB 1MB
L2 共享缓存 4MB 4MB 1MB 1MB 0MB 0MB
DDR(具有 ECC)
頻率
64b 1600 MHz 64b 1600MHz 32b 1333MHz 32b 1333MHz 32b 1066 MHz 32b 1066 MHz
10/100/1000 EMAC 2 個 SGMII 2 個 SGMII 1 個 SGMII 1 個 SGMII 1 個 SGMII
PCI Express Gen 2 2 個 2 個 2 個 2 個 2 個
串行 RapidIO 2.1 4 個 4 個 4 個 4 個
網路
輔助處理器
安全
輔助處理器
可選
VCP 和 TCP 无無 2 個 VCP2
1 個 TCP3d
2 個 VCP2
1 個 TCP3d
擴展管殼溫度 -40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
-40°C 至
100°C
功耗(典型值) 10W 6W 3W 2.5W 2W 1.5W
了解詳情 了解有關 C6678 的更多訊息 了解有關 C6674 的更多訊息 了解有關 C6657 的更多訊息 了解有關 C6655 的更多訊息 了解有關 C6654 的更多訊息 了解有關 C6652 的更多訊息