MSP430G2x 概述

MSP430G2x


来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430G2x 微控制器 (MCU) 提供 16 位 MSP 微控制器的低功耗和高性能,拥有丰富的功能集,面向对成本敏感的应用。部分 MSP430G2x 器件适用于 -55°C 到 150°C 的扩展温度范围。


MSP430G2xx 用户指南  

 


超值系列 LaunchPad

用于 MSP430G2xx 超值系列的易用型闪存编程器和调试工具

更多

MSP430G2x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 16MHz 的 CPU 速度
    扩展温度
  • HT:-55°C 至 150°C
  • EP:增强型产品,-55°C 至 125°C
  • T:扩展温度 -40°C 至 105°C 应用
 
  存储器
  • 高达 56KB 闪存
  • 高达 4KB SRAM
    低功耗
  • 220μA/MHz 工作模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.4μA 待机模式 (VLO)
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 5. 在 1μs 之内从待机模式超快唤醒
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
       


视频





德州仪器 (TI) 的 MSP 超低功耗微控制器 (MCU) 为各种低功耗和便携式应用提供了最低功耗和完美集成外设组合。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!