TM4C12x 基于 ARM® Cortex®-M4F 内核的微控制器

TM4C12x MCU 具有连接功能和云连接,集成了各种外设,可实现物联网网关应用。



连接

连接

在不影响安全、价格、性能或功耗的情况下提高连接集成度。

更多

通信

通信

从以太网、USB 和 CAN 到基本 UART,TM4C MCU 提供了各种适用于工业自动化、物联网和传感器集线器的解决方案。

更多

控制

控制

适用于具有最多 40 PWM 输出和两个正交编码器输入的简单运动控制应用。

更多

TM4C129x 系列:ENET + LCD MCU

TM4C129x MCU 是业界首款具有集成以太网 MAC+PHY 且基于 ARM Cortex-M4F 的 MCU,可帮助客户创建一类全新的高度连接产品来桥接云并增强日益发展的物联网 (IoT)。TM4C129x MCU 提供了 120MHz CPU 和多种连接选项以及片上数据保护和 LCD 控制器,以节约电路板空间并实现连接应用(例如,物联网网关、互联家庭/楼宇自动化控制器、已连接的人机界面 (HMI)、联网传感器网关及许多其他应用)。立即下载 TM4C129XNCZAD MCU 产品说明书

TM4C123x 系列:USB + CAN MCU

TM4C123x MCU 集成了 ARM 的 Cortex-M4F CPU(具有运行速度高达 80MHz 的单精度浮点内核)和高性能模数转换器,同时仍提供低至 1.6μA 的低功耗模式。TM4C123x MCU 具有多达 40 路 PWM 输出、大量的串行通信外设、USB OTG 和两个 CAN 控制器,为家庭、楼宇和工业应用提供了出色的基准。立即下载 TM4C123GH6PZ MCU 产品说明书

视频

Stellaris® ARM Cortex-M3 MCU

正在寻找 Stellaris LM3S 微控制器?请访问此处,了解更多信息。

更多

升级到 TM4C12x MCU

从此处的 TI TM4C12x 系列中找到与您的 Stellaris LM3S 产品兼容的器件。


转到

控制 + 自动化 MCU 将控制、应用管理和连接的强大功能引入到工业应用中。此 MCU 平台采用 TM4C MCU 平台,它将 ARM Cortex-M4F 内核与具有竞争优势的连接和通信外设以及 C28x + ARM 内核融合在一起,提供了一种能够高效处理控制回路、主机管理和通信任务的架构。控制 + 自动化 MCU 正在实现许多终端设备,例如 HMI、自动化和过程控制、高端数字电源、高端太阳能逆变器等。