基于ARM® Cortex™-M 的Stellaris® MCU

  • Stellaris Robotic Evaluation Board with Micrium's µC/OS-III: The Real-Time Kernel - TI.com
  • Brushed DC Motor Controller Module with CAN (MDL-BDC24
  • make-the-switch
  • cortexm4
  • DK-LM3S-DRV8312


Stellaris® ARM® Cortex™-M 微控制器使嵌入式 MCU 设计人员能够以目前 8 位和 16 位微控制器设计相同的价格获得 32 位的性能。已迁移至 Stellaris 的开发人员将受益于强大的工具、小型代码封装和出色的性能。

此外,基于 Stellaris 系列的微控制器应用能获得 ARM 的系列芯片技术、开发工具、支持和软件,而且能获得 ARM 架构体系所独有的丰富的兼容指令集。

Stellaris 系列实施了业界首个最全面的 Cortex-M 和 Thumb-2 指令集。该技术将 16 位和 32 位指令相结合,使代码密度和性能达到了最佳平衡。Thumb-2 比纯 32 位代码使用的存储器要少 26%,不仅可降低系统成本,同时还可提高系统性能。

 
 

专题开发套件

DK-LM3S-DRV8312

德州仪器 (TI) 用于 Stellaris® 微控制器 (DK-LM3S-DRV8312) 的中压数字电机控制套件是一款支持旋转三相无刷 DC 和无刷 AC 电机的开发平台。

 

新品! EK-LM4F232

用于 的 Stellaris EKS-LM4F232 USB+CAN 评估套件是一款紧凑型有趣多功能评估平台,适用于基于 Stellaris LM4F232 ARM® Cortex™-M4F 的微控制器。 用于 LM4F MCU 的全新评估套件延续了 Stellaris 传统评估套件有趣、易用的风格。

 

Evalbot

欢迎尽享 Stellaris® LM3S9B92 EVALBOT Robotic 评估板 (EVALBOT) 的乐趣,同时得到 StellarisWare® 的支持!EVALBOT 是用于 Stellaris LM3S9B92 微控制器的 robotic 评估平台。