TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

MSP430 微控制器

微控制器领域价格亲民的出色模拟产品

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:07
Loaded: 7.77%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:07
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
我们的 16 位 MSP430™ 微控制器 (MCU) 可提供经济实惠、适用于所有应用的解决方案。凭借我们在集成式精密模拟产品领域的领导地位,设计人员能够提高系统性能并降低系统成本。设计人员可以从种类广泛的 MSP430 产品系列中找到具有成本效益的 MCU,该产品系列包含可满足几乎任何需求的 2000 多种器件。借助我们简易的工具、软件和卓越的支持,快速开始并缩短上市时间。

按类别浏览

通用 MCU

我们品类丰富的产品系列提供了各种内存容量和外设选项,您可以从中进行选择,从而降低系统成本。

具有同步采样 ADC 的 MCU

是否需要同步高精度测量?选择具有多个 24 位差分输入 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 的器件。

采用电容式触控感应的 MCU 

厌倦了机械按钮?使用可靠的防水触控感应解决方案替代传统按钮、滑块和滚轮。

具有高速 ADC 和超声波前端的 MCU

无需物理接触即可进行高度精确的测量,从而延长使用寿命。

查找最适合您的设计的 MSP430™ MCU

MSP430 微控制器 设计和开发

利用我们的生态系统和工具立即开始开发系统解决方案,从而加快产品上市。 

硬件

使用 LaunchPad™ 开发套件和应用特定的评估模块,并充分利用有助于灵活评估 MCU 的模块化生态系统,开始评估我们的 MSP430 MCU 产品系列。  arrow-right

软件

使用 MSP430ware 中的上百个代码示例、参考设计和更多内容,更快地设计应用 arrow-right

TI 开发人员专区

在 TI 开发人员专区中,推进量产所需的一切都触手可及。我们将帮助您熟悉开发流程,并加快您的嵌入式系统设计。 arrow-right

教育资源

了解易于使用的培训模块,这些模块涉及 MSP430 产品系列中的各种主题和 LaunchPad 套件。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。  arrow-right

设计和开发资源

开发套件
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。

MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件的智能模拟组合,其中包括多个 12 位数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) (...)

软件开发套件 (SDK)
MSP430 微控制器软件开发套件资源

MSP430-SDK 是一套资源集,可帮助用户高效地为 MSP430 微控制器 (MCU) 编写代码。这些资源支持所有 MSP430 微控制器。正如一位用户所说:“这简直就是开发人员成为 MSP430 微控制器专家的必备利器!”

该设计资源集合包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP430 驱动程序库等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。MSP 驱动程序库支持除最早系列器件之外的所有器件。

Code (...)

资源
MSP Academy
使用 MSP430ware 缩短开发时间,该工具便于查找支持 MSP430 器件的可用资源

使用 MSP430 简化复杂设计

了解更多有关 MSP430™ 产品系列的信息

我们的 MSP430 MCU 系列提供广泛且经济实惠的产品系列,可解决当今不断出现的各种 MCU 设计难题。这包括灵活的集成模拟元件(如 ADC、DAC 和运算放大器、用于显示信息的集成 LCD 控制器,以及用于与 PC 进行通信或用于应用更新且具有集成 USB2.0 的器件。

利用集成模拟 MCU 节省系统成本和空间

我们知道您正在寻找更高效的电路板设计方法,从而降低 BOM 成本、减少元件数量并简化版原理图和布局设计。可以在设计中添加一个微控制器来提供辅助控制功能,这是一种很好的实现方式。

通过使用小型低成本微控制器实现简单的辅助控制功能(例如驱动 LED、I/O 扩展等),您可以减少设计中所需的分立式模拟元件的数量。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:27
Loaded: 6.79%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:27
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
资源
了解有关添加内务管理型 MCU 节省成本的更多信息
在通用 MSP430 微控制器内集成多项功能
视频系列
MSP 内务管理型 MCU 培训系列入门
整个系列涵盖了不同的内务管理功能,我们将在几分钟内向您介绍如何开始使用!
加速各种功耗监控和能源测量应用中的设计

能源测量设计中心是一款使用 MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器 (MCU) 的快速开发工具。它包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库及示例,能够在智能电网和楼宇自动化应用中简化开发和加快设计。使用 Design Center,您无需编写任何代码即可配置、校准并查看结果。

资源
MSP Academy – 超声波燃气表设计与测试
这款燃气表的设计和测试过程包括一系列按照相应顺序的迭代测试,旨在尽量减少评估传感器和新管道设计所花费的时间。
资源
超声波设计中心:开发超声波感应应用的一站式资源
使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 开发超声波感应应用的一站式资源,包括各种工具、图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和应用示例。
使用 MCU 实现超声波传感

MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 微控制器系列提供了一种低成本单芯片解决方案,该解决方案具有易于使用且可灵活开发各种应用的集成式超声波传感模拟前端。该产品系列采用独特的波形捕获技术以及高速 ADC 和交叉相关方法,能够以较低功耗实现高精度测量。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 6.20%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
资源
MSP 超声波传感 MCU
了解在工业和消费类应用中使用超声波传感前端大有裨益的设计选项
资源
MSP Academy – 超声波燃气表设计与测试
这款燃气表的设计和测试过程包括一系列按照相应顺序的迭代测试,旨在尽量减少评估传感器和新管道设计所花费的时间。
资源
超声波设计中心:开发超声波感应应用的一站式资源
使用 MSP430TM 微控制器 (MCU) 开发超声波感应应用的一站式资源,包括各种工具、图形用户界面 (GUI)、文档、软件库和应用示例。
开发您的电容式触控界面

MSP430™ 电容式触控感应 MCU 采用 CapTIvate™ 技术,可提供功耗较低的电容式触控解决方案。凭借 1 至 64 个按钮、滑块、滚轮和接近度的支持以及潮湿、脏污和油腻条件下的可靠性能,并通过金属、玻璃、塑料和其他材料覆盖层,我们为您基于 MCU 的设计提供电容式触控解决方案。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:39
Loaded: 6.27%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:39
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
资源
CapTivate 技术培训
此培训系列详细介绍了采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 的主要功能,支持您开始下一个电容式触控设计。
资源
CapTivate 技术指南
本技术指南汇集了电容测量技术、设计 GUI、电容式触控软件库和硬件开发平台。 
资源
适用于 MSP430tm 电容式感应 MCU 的 CapTivatetm Design Center GUI
CapTIvate™ Design Center GUI 是一个一站式平台,可提供与 TI MSP430™ 微控制器集成的 CapTIvate 电容式感应技术相关的所有资源。

技术资源

资源
资源
TI 高精度实验室 - 什么是 MCU?
通过按需课程了解如何使用微控制器进行设计,让有经验的工程师加深专业技术知识,并让处于职业生涯早期的工程师加速开发。
用户指南
用户指南
MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A)
本手册有多种用途,开发特定应用时可作为资源和参考手册、入门指南、自学工具、解决方案手册(问题解答)或指导手册。
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
GUI Composer 库
通过查看各种有助于开发的示例,加快您的设计过程