TMS320C5000™ DSP 平台提供了业界功耗最低的广泛 16 位 DSP 产品系列,性能高达 300MHz (600 MIP)。这些产品针对强大且经济高效的嵌入式信号处理解决方案进行了优化,其中包括音频、语音、通信、医疗、安保和工业应中的便携式器件。
其待机功率低至 0.15mW,工作功率低于 0.15mW/MHz,是业界功耗最低的 16 位 DSP。即使在执行 75% 双 MAC 和 25% ADD 这样的大活动量操作(无空闲周期)时,包含存储器在内的核心工作功率也仍然低于 0.15mW/MHz。C5000 的性能高达 300MHz,它能给便携式器件带来复杂的数字信号处理功能,从而支持一流的创新。
该系列中有多款器件针对性能、功耗和连接选项进行了优化。 下面的选择表使您可以为您的应用选择最佳的 C5000 处理器。请单击下面的器件型号,了解有关各个器件的详细信息。 如果您是刚刚接触 C5000,请查看入门部分中的相关工具、培训和用户指南,了解 C5000 如何为您赢得市场先机。您还可以访问我们的维客页面浏览大量的有用信息,这可以帮助您迅速开始 C5000 设计。
|
Loading...
|