Precision ADCs

品类丰富的 SAR 和 Δ-Σ ADC 产品系列以及方便易用的设计资源

parametric-filter查看所有产品
我们提供多种精密模数转换器 (ADC),可实现高达 32 位的分辨率,从而满足您严苛的应用需求。我们的精密 ADC 通过高精度、更高的吞吐量、小尺寸和低功耗提供更高的性能。为了实现设计灵活性,我们的器件支持逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ ADC 架构。

按类别浏览

按参数规格进行选择

精选精密 ADC

设计和开发资源

应用软件和框架
ADC 能量计量库软件

ADC 能量计量库软件包使用高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现了各种计量参数,通常用于测量电表、配电单元 (PDU) 和断路器的能量。

该 ADC 对通道在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该软件库在宽输入电流范围(0.05A 至 100A)内能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成片上系统 (SoC) 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流传感器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。

该软件包含可实现 ADC 与 Arm® Cortex®-Mx 微处理器 (...)

应用软件和框架
用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数转换器 (ADC) 硬件抽象层、将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API 以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

评估板
ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

ADS127L11 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS127L11 24 位高速高带宽 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。

该 PDK 包括 ADS127L11 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

ADS9219
Precision ADCs

采用 5mm x 5mm QFN 封装的 2 通道、18 位、20Msps/通道 ADC 驱动器和基准驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 54.05

ADS1014L
Precision ADCs

具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 12 位、3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 0.95

ADS1015L
Precision ADCs

具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 12 位、3.3kSPS 四通道 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 1

ADS1114L
Precision ADCs

具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 16 位、860SPS 单通道 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 1.84

ADS9813
Precision ADCs

具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 35.3

ADS127L18
Precision ADCs

八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 22

可满足您的所有设计需求的精密 ADC

checkmark

实现卓越的精度

利用我们的 ADC 处理和生成质量更高的数据,通过在更宽的温度范围内实现更低的噪声、更高的分辨率和更低的漂移,确保应用的端到端精度。

checkmark

更大程度地增大系统带宽

利用我们的高吞吐量精密 ADC 以低延迟转换高分辨率数据,以更快的更新速率和更短的稳定时间来处理更多通道。

checkmark

通过低功耗精密 ADC 获得更高的每毫瓦性能

我们的低功耗精密 ADC 具有灵活的断电模式、带微控制器唤醒功能的自主警报监控和低电压运行功能,可更大限度地延长电池寿命。

checkmark

借助

采用世界上较小的一些 ADC,实现更小的尺寸或更高的通道密度,同时保持高性能。我们的小尺寸封装选项包括 X2SON 和 WCSP。

了解特色应用

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - ADC
按需视频课程和教程,包括有关器件架构的介绍以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。
资源
资源
精密 ADC 电路
了解介绍精密 ADC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求。
视频
视频
为您的应用选择合适的架构
如果您知道您需要一个精密 ADC,但您不确定选择哪种架构,请观看该视频,帮助您为设计选择正确的架构。