高速 DAC (> 10MSPS)

我们创新的产品系列引领行业发展,树立了高速 DAC 的新性能标准

parametric-filter查看所有产品
我们的高速数模转换器 (DAC) 产品系列为高速转换应用(包括航空航天、国防、无线、工业和测试)提供了解决方案。该产品系列通过业界出色的高速、高性能和低功耗器件选项来实现您的系统设计。

按类别浏览

相关类别

所有高性能射频收发器

正在寻找完整的集成收发器?请考虑我们的集成 TX+RX 选项。

特色高速 DAC

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

参考设计
高带宽和高电压任意波形发生器前端

此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。

参考设计
高带宽、高频发送器参考设计

该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽。DAC38J84 是 2.5 GSPS 转换器,能支持 600 MHz 基带带宽。该组合可帮助高端通信系统在以前无法达到的频率和带宽下工作。

DAC39RF10-SP
高速 DAC (> 10MSPS)

耐辐射加固保障、300krad、16位、双通道、10.4GSPS 12GHz 射频数模转换器

DAC39RFS10-SP
高速 DAC (> 10MSPS)

耐辐射加固保障、300krad、16位、单通道、10.4GSPS 12GHz 射频数模转换器

DAC39RF10-SEP
高速 DAC (> 10MSPS)

30krad、16 位、双通道 10.4GSPS、12GHz 射频、抗辐射数模转换器

DAC39RFS10-SEP
高速 DAC (> 10MSPS)

抗辐射、30krad、16 位、单通道 10.4GSPS、12GHz 射频‌数模转换器 (DAC)

DAC39RF10
高速 DAC (> 10MSPS)

16 位、2 通道、20.48GSPS、12GHz 射频数模转换器

价格约为 (USD) 1ku | 515

DAC39RF12
高速 DAC (> 10MSPS)

16 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频数模转换器

价格约为 (USD) 1ku | 643.75

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - DAC
这些按需课程和教程包括有关器件架构的介绍性理念以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。
视频系列
视频系列
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题
资源
资源
高速 DAC 电路
了解介绍高速 DAC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求