RF PLL 与合成器 技术文档

射频锁相环 (PLL) 与合成器选择指南、应用手册、白皮书等。

射频 PLL/合成器概述手册

射频 PLL/合成器概述手册

TI 的射频锁相环 (PLL) 与合成器可在工业、通信和汽车系统中提供尖端性能。

下载(PDF,2.4MB)
PLL 性能仿真和设计手册 – 第 4 版

PLL 性能仿真和设计手册 – 第 4 版

独特的 PLL 设计方法,结合严密的数学推导公式和实际测量数据。

下载(PDF,1.6MB)
时钟和计时概述手册

时钟和计时概述手册

全面、灵活的时钟振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器、时钟抖动清除器和射频 PLL/合成器产品组合。

下载(PDF,3.3MB)

专题应用手册

使用可编程输入乘法器最大限度地减少整数边缘杂散

通过使用可编程输入乘法器(也称为“Spur-b-Gone”),可以大幅改善 PLL 的杂散,特别是最坏情况下的 VCO 频率。此功能无需更改输入频率即可实现,因为这完全是在 PLL 内部实施的过程。某些 TI PLL 包括此功能,例如 LMX2571、LMX2582 和 LMX2592。

了解详情

适用于射频取样模数转换器的时钟优化

采用模数转换器 (ADC) 设计系统时,重要的是要确保时钟抖动不会降低 ADC 的信噪比 (SNR)。LMX2582 和 LMX2592 等高性能合成器(具有集成型 VCO 的锁相环)可在高频下提供极低的集成抖动,正日益频繁地与射频采样 ADC 配合使用,从而获得最佳系统性能。

了解详情

搜索技术文档

*为必填字段
  • *产品
  • 文档标题
  • 文档筛选依据
    全部显示




应用手册

显示 3 项结果(共 23 项)     查看所有 23 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 267 2017年 5月 30日 489
PDF 846 2016年 9月 8日 806
PDF 261 2016年 5月 17日 474

选择指南

显示 3 项结果(共 4 项)     查看所有 4 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 5321 2017年 5月 2日 4,667
PDF 9699 2017年 3月 22日 4,593
PDF 547 2015年 12月 21日 450

解决方案指南

没有相应结果。请使用左侧选项尝试改变搜索范围。

白皮书

没有相应结果。请使用左侧选项尝试改变搜索范围。