运算放大器 (op amps)

可满足您的应用需求的产品和系统专业知识

parametric-filter查看所有产品
我们业界先进的运算放大器系列包括业界通用和应用特定器件,可应对您面临的独特设计挑战。无论您是要针对汽车、工业、医疗、个人电子产品等特定应用进行设计,还是需要通用器件,我们都具有可满足您的需求的合适放大器。从我们的产品系列中进行选择,该产品系列包括一些世界上相对较小的放大器,可提供从通用、音频、功率、高速到精密的广泛范围。

按类别浏览

TLV9044-Q1
通用运算放大器

具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.348

OPA2891
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.49

OPA596
功率运算放大器

采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.96

OPA4391
精密运算放大器 (Vos<1mV)

四通道、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.161

OPA2892
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、2GHz、10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.44

TLV9304-Q1
通用运算放大器

汽车级四通道、40V、1MHz 低功耗 (0.15mA) 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.327

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 运算放大器
查看按需课程和教程,包括有关器件架构、应用特定的问题解决和预测电路性能的介绍。
资源
资源
运算放大器电路
了解有关运算放大器子电路设计理念的综合性资料库,轻松满足您的特定系统需求。
电子书
电子书
模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C)
下载可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书。
document-pdfAcrobat PDF